Övervakning och styrning av industriella och stora batterilager Batterilagringslösningar används industriellt som strömförsörjning med högsta tillgänglighet för produktionsanläggningar eller för stödtjänster till elnät. Våra produkter och system möjliggör tillförlitlig drift av batterilagret.

Användning av batterilager i elnätet

Övervakning och styrning av stora batterilager

Utmaning


Insikt i elnätet med tillämpningar som ellagring och produktionsanläggningar för förnyelsebar energi
Analys av energiförbrukningen i produktionen
Drift av en energilagringslösning i en industriell tillämpning
Insikt i elnätet med tillämpningar som ellagring och produktionsanläggningar för förnyelsebar energi

Användningen av innovativa stora batterilager lämpar sig för tillhandahållande av nättjänster, t.ex. för spänningshållning eller energiförsörjning. Med hjälp av lagring kan befintliga distributionsnät utnyttjas optimalt under energiomställningen. Dessutom kan nödvändiga utvidgningar av näten i framtiden genomföras på ett mer flexibelt sätt i fråga om tid.

Vår portfölj, från anslutningsteknik till övervakning och styrning av systemen, garanterar enkel konstruktion och säker och tillförlitlig drift.

Analys av energiförbrukningen i produktionen

Industriella lagringar är särskilt lämpliga för att försörja kritiska produktionsanläggningar med energi på ett felsäkert och stabilt sätt. Samtidigt kännetecknas de av snabb och hög reglerbarhet.

Vår portfölj gör det möjligt för dig att konstruera dina system på ett enkelt och flexibelt sätt. Våra komponenter säkerställer en tillförlitlig användning av övervaknings- och styrfunktioner.

Drift av en energilagringslösning i en industriell tillämpning

Förutom nödkraftsförsörjning används industriella lagringsenheter för att minska maxbelastningar i elnäten. De reducerade lasttopparna har en positiv effekt på nätavgifterna för nätoperatören. I kombination med egna energiproduktionsanläggningar, t.ex. solcellsanläggningar, gör ellagringssystemen det möjligt att lagra och använda den egenproducerade elen i ett senare skede.

Användningen av vår automationsteknik gör det möjligt att öka den egenproducerade elen.

Lösning


Batterilagring för områdes- och distributionsnät

Tillförlitlig drift av stora batterilager

Vår samordnade produktportfölj möjliggör tillförlitlig drift av lagringssystem med hög kapacitet. Centralt för detta är framför allt vår portfölj av anslutnings-, nätverks- och styrteknik. Våra produkter omfattas av höga kvalitetskrav. Syftet är att minimera eventuella risker för anläggningen och lagringen under drift.

Våra beprövade anslutningssystem ger dig särskild säkerhet vid hantering av höga strömmar och effekter, vilket många kunder har förlitat sig på i många år.
I kombination med våra branschledande strömförsörjningar är leveranssäkerheten för övervakning och styrning av kraftlagret garanterad.
Den samordnade portföljen av nätverks-, kommunikations- och automationsteknik ger dig också all frihet för optimal systemdesign idag och i framtiden.

Fördelar

  • Omfattande samordnad produktportfölj från en enda källa
  • Fältbeprövade komponenter, system och tekniker för tillförlitlig drift av anläggningen
  • Personlig rådgivning för bästa möjliga lösning

Vi ger dig gärna råd om hur du kan uppfylla dina krav på drift, övervakning och styrning av batterilagringslösningar med vår beprövade produktportfölj.

Expertgrupp för batterilagringssystem
Expertgrupp för batterilagringar

Produkter och system för övervakning och styrning av industriella och stora batterilager Från anslutningsteknik till automatisering

Interaktiv bildkarta: Apparatskåp för övervakning och styrning av ellagringar
Anslutning
Vår portfölj erbjuder ett brett utbud av olika radplintar för anslutning av olika tillämpningar i apparatskåpet. Standardiserade tillbehör och den konsekventa konstruktionen gör det enkelt att planera och installera.
Läs mer om radplintar
Anslutning
Öppen och "closed-loop" styrning
Kraven på automationssystem för stora batterilager ökar och systemen måste kunna reagera flexibelt på de olika kraven. Vår omfattande portfölj av styrsystem och I/O-system ger dig möjlighet att bygga upp din automation på ett modulärt och skalbart sätt från en enskild komponent till ett komplett system. På så sätt kan du uppfylla alla kundspecifika krav individuellt. För extra säkerhet kan du också konfigurera ditt automationssystem redundant och med certifierade säkerhetsreläer. Detta maximerar tillgängligheten för din lagringslösning. Enkel anslutning till system på högre nivå, t.ex. ett moln, möjliggör enkel övervakning och säker fjärråtkomst till din anläggning.
Ta reda på mer om styrsystem och I/O-system
Öppen och "closed-loop" styrning
Kommunicera säkert
Säkerhetskraven för batterilagringssystem i industrin och i elnätet fortsätter att öka. En tillförlitlig styrning och övervakning av anläggningarna kräver därför en kraftfull och felsäker kommunikationsinfrastruktur. Vi erbjuder dig en omfattande portfölj för industriell kommunikation från fältnivån till styrsystemsnivån. Våra cybersäkerhetsprodukter kompletterar skyddet av dina relevanta uppgifter. Den säkra driften och fjärråtkomsten gör det möjligt att snabbt och effektivt utföra underhålls- och servicearbeten.
Läs mer om switchar och routrar
Kommunicera säkert
Försörjning och skydd
En tillförlitlig och stabil strömförsörjning ger en felfri drift och förebygger skador på maskiner och anläggningar. Särskilt vid strömavbrott måste batterilagringen möjliggöra fortsatt energiförsörjning till anläggningarna. Vi tillhandahåller ett brett produktprogram som innehåller alla funktioner som behövs för en säker och enhetlig energiinfrastruktur.
Få reda på mer om stabila strömförsörjningar
Försörjning och skydd
Funktionell säkerhet
Samtidigt som kraven på anläggningstillgänglighet i nya industriella lagringssystem ökar, ökar också kraven på säkerhet. Särskilt i infrastrukturanläggningar måste funktionella säkerhetsmekanismer installeras så att farliga situationer för människor, maskiner och natur kan kontrolleras. Detta kan förverkligas genom ett individuellt säkerhetskoncept. Vi stöder dig med vår omfattande SIL-certifierade produktportfölj och teknik från kontaktlösa säkerhetsbrytare till komplexa Safety-styrsystem.
Ta reda på mer om säkerhetsreläer och sensorer
Funktionell säkerhet

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig råd och hittar den bästa lösningen tillsammans.