FR 1,27/ 26-MH - SMD-hankontakt
1377300

SMD-hankontakt, märkström: 2 A, Provspänning: 500 V AC, poltal: 26, delning: 1,27 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, typ av kontakt: Stift, montering: SMD lödning

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Den första high-speed-dataöverföringen med upp till 28 GBit/s i etablerad marknadsstandard erbjuder nya designmöjligheter.
Robusta 6- till 100-poliga kort-till-kort- och kabel-till-kort-kontakter ger ökad flexibilitet i valet av kontakter.
Tidsbesparande utvecklingsprocess tack vare kundspecifika simuleringar för dataintegritet
Förgyllda kontaktpunkter möjliggör en långsiktigt stabil signalöverföring och ström på upp till 2,3 A.
Design-in-support vid apparatutvecklingen med hjälp av MCAD-/ECAD-data och kostnadsfri varuprovsservice.

Ofta ställda frågor


Kan jag även få specifika varianter?

Ja, förutom standardartiklarna utvecklar vi även kundspecifika varianter för enhetsintern anslutning av kretskort. Vi hjälper gärna till med utformningen och att realisera dina behov.


Vad är det som är så speciellt med kort-till-kort-kontakten FR 1,27?

video thumbnail of faq answer

Med den nya serien FR 1,27 överträffas de tidigare produktegenskaperna avsevärt.
Tack vare de förgyllda kontakterna uppnås bättre strömöverföringsegenskaper, så att märkströmmen per kontakt ligger på 2,3 A. Dessutom är den nya produktserien FR 1,2... Visa mer

Med den nya serien FR 1,27 överträffas de tidigare produktegenskaperna avsevärt.
Tack vare de förgyllda kontakterna uppnås bättre strömöverföringsegenskaper, så att märkströmmen per kontakt ligger på 2,3 A. Dessutom är den nya produktserien FR 1,27 lämplig för High-Speed-dataöverföring på upp till 28 GBit/s.

Visa mindre

Är det även möjligt att uppnå högre märkströmmar än 2,3 A per kontakt?

Den övre gränsen för märkströmmen ligger på 2,3 A per kontakt för en fullständigt strömsatt jackbar kontakt. Om till exempel sex poler strömsätts kan 3,7 A per kontakt uppnås (vid en omgivningstemperatur på 20 °C).... Visa mer

Den övre gränsen för märkströmmen ligger på 2,3 A per kontakt för en fullständigt strömsatt jackbar kontakt. Om till exempel sex poler strömsätts kan 3,7 A per kontakt uppnås (vid en omgivningstemperatur på 20 °C).

Visa mindre

För närvarande använder jag en kort-till-kort-kontakt i raster 1,27 från en annan tillverkare. Är det mycket komplicerat att byta till den nya FR 1,27?

Nej, den nya FR 1,27-kontakten är kompatibel med andra tillämpliga produkter på marknaden. Respektive testprotokoll kan beställas på begäran.


Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten i serien FR 1,27?

Kontakten FR 1,27 kan beställas med följande poltal: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 och 100.
IDC-honkontakterna kan beställas som 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- och 80-poliga varianter.