Solpanels-tracking Öka solcellsanläggningens avkastning genom att riktat spårningsstyra modulerna.

Solpanels-tracking i en solcellsanläggning

Utmaningen


Flygfoto över en tracking-park

Solcellsmodulerna är alltid optimalt riktade mot solen

Maximal avkastning

Solcellsmodulernas verkningsgrad kan optimeras med en- eller tvåaxliga spårningssystem. Genom en exakt spårningsstyrning riktas modulerna mot solen så att solstrålarna alltid träffar solcellerna lodrätt. På så sätt kan en optimal energiproduktion säkerställas. Den kontinuerliga övervakningen av anläggningens status är av avgörande betydelse.
Funktionssättet är mycket mer komplext än fasta anläggningar. Därför krävs högre investeringar. Det är inte bara spårningsstyrning mot solen som krävs, utan även säkerhet vid höga vindbelastningar och extrema väderförhållanden. Phoenix Contact säkerställer tillförlitlig drift av solpanels-tracking-anläggningar med sina automationslösningar och säkrar avkastningen på lång sikt. Med program- och maskinvara från Phoenix Contact får du effektiva och tillförlitliga övervakningssystem för ditt spårningssystem i solcellsparken.

Lösningen


Styrsystem för exakt justering av solpanels-trackers

Styrsystem för exakt justering av solpanels-trackers

Drivningsreglering

PLCnext Control AXC F 2152 för Axioline I/O-systemet är snabb, robust och optimalt lämpad för styrning av spårningsstyrningssystem. Stegmotorstyrningar och frekvensomriktare kan integreras i PLCnext-systemet på modulär basis. Analoga eller inkrementella ingångskanaler är tillgängliga för att identifiera positionen.

Motorstartare installerad i ett apparatskåp

Motorstartare med lång livslängd är en optimal lösning för spårningsstyrning

Spårningsstyrning

Hybridmotorstartaren har fyra funktioner för solcellsmodulernas spårningsstyrning: högergång, vänstergång, motorskydd och NÖDSTOPP.

Jämfört med mekaniska kontaktorer har motorstartaren en betydligt längre livslängd, den tar upp mindre plats och kabeldragningen går snabbt.

Detalj från programvaran för spårningsstyrning av solcellsmodulerna

Komplexa funktionsblock även för beräkning av solens infallsvinkel

Funktionsblocksbibliotek

Phoenix Contact erbjuder ett omfattande bibliotek med färdiga funktionsblock. Biblioteket innehåller bl.a. komplexa komponenter enligt DIN/NREL-algoritmer för beräkning av solens position. Med det som grund säkerställs det att solcellsmodulerna alltid är optimalt riktade efter solen och att de levererar maximal avkastning.

Station för väderdataregistrering

Datainsamling av vindhastighet och vindriktning nödvändig

Insamling av väderdata

För solpanels-spårningsstyrningssystem är det viktigt att registrera vindhastighet och vindriktning. Om vindbelastningen är för hög kan de följande solcellspanelerna flyttas ur vindriktningen i tid. Detta förhindrar skador. Väderstationen registrerar aktuella vinddata. Den överför data till ett överordnat styrsystem som ingriper i solcellsparken. De maximala vindlasterna beror på typen av spårningsstyrning, radavståndet, den aktuella anfallsvinkeln och solpanels-trackerns yta.

Fördelar

  • Optimal, motordriven justering av solcellsmodulerna genom beräkning av solens infallsvinkel
  • Snabb idrifttagning via webbläsare och funktionsblocksbibliotek
  • Flexibel fjärråtkomst till parkens spårningsfunktion via Ethernet eller mobilnätet

Gruppfoto med experterna på solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi hjälper dig gärna på vägen mot en hållbar energiförsörjning.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.