Optimering av solcellsparken Falkenberg Vridning av solpanels-trackers säkerställer störningsfri drift av anläggningen.

Tracker-park Falkenberg

Kundprofil


VD Josef Ecker i samtal med Phoenix Contact-medarbetare

Varje solpanels-tracker har en effekt på 35 kW

Elektro Ecker GmbH & Co. KG med huvudkontor i Landshut skapade 2017 en solcellspark med trackers på ett område som tidigare tillhörde den tyska försvarsmakten, och driver den sedan dess. På bunkrarna som tidigare fungerade som ammunitionslager finns 22 solpanels-trackers. Parkens installerade totaleffekt uppgår till 770 kW.

Utmaningen


Serverstyrsystemet i det centrala apparatskåpet

De 22 klientstyrsystemen på trackers styrs via serverstyrsystemet

Varje tracker består av 143 solcellsmoduler med en märkeffekt på vardera 245 W som justeras i två axelled efter solens läge. Sammanlagt uppnår en solpanels-tracker en vikt på 55 ton och en effekt på 35 kW.

I början styrdes vridningen av varje tracker med icke industrikompatibla minidatorer av typen Raspberry Pi. Men det visade sig att denna lösning inte var tillförlitlig. Efter en kort driftstid slutade den helt att fungera. Man behövde snabbt finna ett lämpligt alternativ för att minimera förlusterna som uppstod av att trackers inte var rätt inställda för solens läge. Elektro Ecker hade sedan tidigare goda erfarenheter av Phoenix Contacts styrteknik med solcellsparkernas matningsreglering. Av detta fick Josef Ecker idén att även vridningen av solpanels-trackers kunde göras med företagets industriella styrenheter.

Lösning


Klientstyrsystem ILC 131 ETH

I klientapparatskåpet skyddar Elektro Ecker den modulära kompakta styrningen ILC 131 ETH

På varje solföljare sitter det två växelriktare samt klientapparatskåpet med styrtekniken som behövs för lutningsjusteringen. Som PLC använder Elektro Ecker den modulära kompakta styrningen ILC 131 ETH, som anläggningar lätt kan automatiseras med. ILC 131 ETH fungerar som PROFINET-enhet respektive Modbus/TCP-klient. Den får kommandon från det överordnade serverstyrsystemet. Detta är en Axioline Controller AXC 1050, vars apparatskåp är placerat centralt på området. Styrsystemet kännetecknas av en robust design med inbyggd avbrottsfri strömförsörjning för kontrollerad avstängning av applikationen samt en EMC-kompatibel kapsling. Förutom den höga överföringshastigheten ger en USB-anslutning snabb åtkomst för t.ex. felsökning.

Tack vare det omfattande Solarworx-biblioteket med funktionsblock för beräkning av solens läge och vridning av solpanelsföljare kunde Josef Ecker och hans team snabbt programmera solpanelsapplikationen. Biblioteket, som innehåller drivrutiner för dataloggare och gränssnitt för växelriktare, utökas kontinuerligt. Eftersom de förprogrammerade funktionsblocken testas grundligt säkerställer de ett snabbare projektgenomförande och en tillförlitlig anläggningsdrift. Serverstyrningen registrerar den aktuella vindhastigheten via en vindgivare. Om vindens belastning är för stor ger AXC 1050 ett kommando till de underordnade klientstyrningarna att styra bort solföljarna från vinden.

Förutom apparatskåpet med serverstyrningen finns här en transformatorstation. Här transformeras växelspänningarna från lågspänningsnivån till medelspänningsnivån. Vid nätanslutningspunkten, som är förlagd utanför spårningsparken med solföljande paneler, matas den alstrade solenergin in i elnätet. För att ingen överlast ska uppstå i det lokala elnätet har Elektro Ecker installerat en inmatningsregulator från Phoenix Contact. Om solpanelsföljarna skulle producera för mycket ström ser reglaget för energiproduktionsanläggningar till att de enskilda växelriktarna stängs av. Då skickar den de nödvändiga signalerna vidare till serverstyrenheterna till klientstyrningen.

Kontakt

Gruppfoto med experterna på solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi hjälper dig gärna på vägen mot en hållbar energiförsörjning.
Falkenbergs solcellspark ovanifrån

Optimering av Falkenbergs solcellspark genom vridning av trackers

Resultat

Som skapare och ansvarig för tracker-parken har Josef Ecker övertygats om Phoenix Contacts vridningslösning. Den arbetar driftsäkert och inget måste ”köpas två gånger”. Av den anledningen kan solcellsföretaget tänka sig att sätta upp ett batterilager i parken inom en snar framtid. Då behöver solcellsanläggningen inte längre stängas ned. I stället skulle elöverskottet lagras och matas in i nätet igen vid underbelastning.

En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.