Cybersäkerhet ombord Den ökande graden av digitalisering av fartyg och sammankopplingen av dem ger många mervärden för sjöfartsindustrin, men ökar också risken för cyberattacker. Med Phoenix Contact kan fartygsverksamheten skyddas mot obehörig åtkomst.

Dödskalle på en tangent på ett tangentbord

Utmaning


Digitalisering på ett fartyg

Möjligheterna med digitaliseringen utnyttjas på ett säkert sätt

Intelligenta övervakningslösningar eller platsoberoende fjärrunderhållskoncept erbjuder flexibilitet och tidsbesparingar för alla intressenter, t.ex. rederier och systemtillverkare. De allt fler kommunikationskanalerna med fartygets omgivning ökar dock samtidigt risken för obehörig åtkomst från tredje part. Oavsett om det handlar om ofullständiga säkerhetskoncept, användning av föråldrad programvara eller brist på kunskap – det kan finnas många svaga punkter som kan leda till långtgående konsekvenser. Det kan t.ex. handla om att systemet manipuleras av ransomware eller att data missbrukas eller att fartyget står helt stilla och det inte finns någon kontroll över det.

Med hjälp av innovativa produkter, individuella lösningar och skalbara tjänster kan säker och störningsfri fartygsverksamhet möjliggöras med hänsyn till rättsliga krav, fastställda t.ex. av International Association of Classification Societies. Till exempel har Association of Classification Societies publicerat UR E26 ”Cyber resilience of ships” och UR E27 ”Cyber resilience of on-board systems and equipment”, som trädde i kraft den 1 januari 2024.

Låt oss tillsammans hitta rätt lösning för din applikation.

Ett fullständigt skydd av kritisk infrastruktur som sjöfartssektorn är av grundläggande betydelse för människor och miljö. För en riskfri fartygsverksamhet måste alla relevanta intressenter beaktas i ett helhetsperspektiv och skyddas mot cyberattacker.

Dr. Lutz Jänicke
Dr. Lutz Jänicke

Lösning


Säkerhetskoncept för kretsloppet för cybersäkerhet

360° säkerhet ombord

Med vårt 360° säkerhetskoncept erbjuder vi alla nödvändiga komponenter för en heltäckande säkerhet för fartygsverksamhet. Det finns möjlighet att ta del av nödvändig rådgivning med allt från registrering av faktisk status, ett individuellt framtaget säkerhetskoncept i enlighet med IEC 62443-2-4 och säkert underhåll. Dessutom kan du välja mellan olika utbildningar där våra certifierade säkerhetsspecialister erbjuder värdefull kunskap för säker hantering. Oavsett om det gäller redare, skeppsvarv eller systemintegratorer finns förutom säkra produkter och lösningar också det passande utbudet av tjänster tillgängligt för alla intressenter.

Utveckla skyddskoncept snabbt och kostnadseffektivt

Blueprint Cyber Security till havs

För att minska insatserna i utvecklingsprocessen har ett säkerhetskoncept utvecklats med motsvarande säkerhetsåtgärder för sjöfartsindustrin på grundval av en generisk applikation i enlighet med IEC 62443 och den Defence-in-Depth-strategi som beskrivs där. Baserat på många års know-how har en universell blueprint skapats som tar hänsyn till alla system ombord och på fastlandet och tack vare samordnade åtgärder möjliggör säker kommunikation mellan relevanta system, den överliggande marina automationen och underhållspersonal.

Person som håller surfplatta med instrumentpanel för mGuard Secure Cloud

Intelligent och säker fjärrunderhåll

Behovet av fjärråtkomst ökar i hela världen för att kunna utföra preventivt underhåll och därmed upptäcka och åtgärda eventuella svaga punkter i ett tidigt skede. På så sätt kan eventuella stilleståndstider minimeras och effektiviteten i fartygsverksamheten ökas.

För att tjänsteleverantörer ska få behörig åtkomst till de enheter som ska underhållas möjliggör mGuard Secure Cloud en platsoberoende och säker anslutning. Genom en mycket säker VPN-tunnel upprättas en anslutning mellan personer och system utan att några data manipuleras eller går förlorade. En annan fördel med den molnbaserade lösningen för fjärrunderhåll är att inga kunddata lagras i molnet.

Kontakt

Niklas Lecker
Niklas Lecker
Business Development Manager Vertical Market Management – processindustrin
Jag hjälper dig gärna på vägen mot en säker fartygsdrift.

Produkter


Två styrningar AXC F SPLC 1000 och AXC F 2152

Användning av säkra produkter inom sjöfartssektorn

Skyddet av fartygssystemet stöds bland annat tack vare användning av secure-by-design-produkter. Det inleds med en säker utvecklingsprocess. PLCnext Control är till exempel det första industriella styrsystemet som har utvecklats i enlighet med IEC 62443-4-1. Förutom cybersäkerhet spelar funktionell säkerhet en allt viktigare roll. Det säkerhetsrelaterade styrsystemet SPLC 1000, som kan radmonteras åt vänster, uppfyller båda kraven till fullo. I praktiken innebär Device and Update Management att produkterna alltid uppdateras med nya tillgängliga uppdateringar för att täppa till eventuella säkerhetsluckor.

När det gäller frånkoppling av oanvända kommunikationsgränssnitt och andra säkerhetsåtgärder erbjuder styrsystemen motsvarande funktioner. Dessutom hjälper mGuard-security-routrar till att skydda systemen med en intelligent brandvägg och skapa krypterade kommunikationskanaler med VPN. Security-routern FL MGUARD 4302 har ett maritimt godkännande (DNV-godkännande) och uppfyller därmed gällande säkerhetsstandarder för fartygsdrift.
I slutändan resulterar användningen i mervärden för både systemintegrationen och operatörer, eftersom fartygssystemen erbjuder färre angreppspunkter och därmed säkrare fartygsverksamhet kan garanteras.