Strängövervakning för din solcellsanläggning

Solcellssträngövervakning

Vid övervakning av solcellsanläggningar är det viktigt att PV-strängarna mäts, eftersom detta bidrar väsentligt till ökad effektivitet. Upptäck fel och vidta målinriktade åtgärder: Med PV-strängövervakningssystemet SOLARCHECK får du pålitlig information om solcellsanläggningens prestanda. Med systemet reagerar du omgående på effektförluster för enskilda strängar och kan åtgärda till exempel defekta paneler eller defekta kontakter och kablage.

Fördelar

  • Lägre kostnader och minskat kabeldragningsarbete på grund av att ingen extra strömförsörjning behövs i kopplingslådan för enheten
  • Flexibilitet i utformningen av strängboxar tack vare 4- och 8-kanalsvarianter
  • Platsbesparande installation tack vare den kompakta konstruktionen
  • Enkel integrering i övervakningssystem med Modbus/RTU-kommunikation
  • Övervakning av fjärrsignalkontakter genom extra digital ingång

Produktöversikt PV-strängövervakningssystem SOLARCHECK

PV-strängövervakningssystem SOLARCHECK
SOLARCHECK spänningsmätningsmodul
Solpanelsträngövervakning SOLARCHECK
SOLARCHECK spänningsmätningsmodul
PV-strängövervakningssystem SOLARCHECK

Det modulära SOLARCHECK-systemet för PV-strängövervakning består av olika apparater för ström- och spänningsmätning och en tillhörande kommunikationsmodul.

SOLARCHECK spänningsmätningsmodul

Kommunikationsmodulen samlar in värdena från mätningsmodulerna och vidarebefordrar dem till det centrala styrsystemet. Samtidigt används den för att försörja mätningsmodulerna på fältet. Kommunikationsmodulen kan enkelt integreras i ett befintligt nätverk som en Modbus/RTU-enhet.

  • För anslutning och mätvärdesinsamling från upp till åtta mätmoduler
  • Tillhandahållande av data för vidarebefordran till överordnade styrsystem
  • Försörjning av de anslutna mätningsmodulerna

Solpanelsträngövervakning SOLARCHECK

I en bara 22,5 mm smal strömmätningsmodul förmedlas solcellsanläggningens parametrar beröringslöst till kommunikationsmodulen med hallgivare. 4 och 8-kanalsversioner finns tillgängliga.

  • 8-/4-kanalers strömmätning upp till 20 A DC
  • Identifiering av omvända strömmar upp till -1 A
  • Digital ingång för övervakning av t.ex. fjärrsignalkontakter på överspänningsskydd
  • Försörjning via kommunikationsmodulen

SOLARCHECK spänningsmätningsmodul

Med spänningsmätningsmodulen mäter du likspänning upp till 1 500 V. Modulen är avsedd för mätning i jordade och isolerade solcellssystem. Använd spänningsmätaren som en enkel analogenhet även utanför övervakningssystemet.

  • Spänningsmätning upp till 1 500 V DC i solpanelsystem med valfri jordning
  • Anslutning och strömförsörjning via analogingången på den 8-kanaliga SOLARCHECK-mätningsmodulen för ström
  • Spänningsvärdet avges som en analog signal
  • Kan som tillval även lossas från SOLARCHECK-anslutningen och användas separat

Combiner-box för 20 strängar 1 500 V DC med strängövervakning

Så enkelt är det att övervaka PV-strängar med SOLARCHECK

Du kan snabbt och enkelt dra strömkablarna genom öppningarna i mätningsmodulen. 2-ledarkommunikationskabeln används samtidigt för strömförsörjning av mätningsmodulen. Så kan du försörja upp till 16 mätningsmoduler med en kommunikationsmodul – utan extra strömförsörjning. Den endast 22,5 mm smala mätningsmodulen samlar ledningarna i ett minimalt utrymme. Det sparar plats i ditt styrskåp. Kombinera 4- och 8-kanaliga strömmätningsmoduler för att optimera systemet optimalt efter dina behov.

Tillämpningsexempel: övervakning av strängar i solpanelssystem

Med mätsystemet kan du mäta upp till 64 likströmmar och åtta likspänningar samtidigt. I den totala utbyggnaden kan du driva 16 mätmoduler med en kommunikationsmodul. Tvåledarkommunikationsledningen används samtidigt för energiförsörjning av mätningsmodulerna. Detta innebär att endast en central strömförsörjning på kommunikationsmodulen krävs för denna expansion.

Automation och visualisering
Använd kontinuerlig insamling av produktionsdata och datahantering. Detta förbättrar verkningsgraden och prestandan hos din solcellsanläggning. Med automatiserings- och visualiseringsverktyg från Phoenix Contact kan du koppla samman utomhusanläggningar över hela världen. Därmed kan data ständigt registreras och utvärderas. Den öppna registerstrukturen i SOLARCHECK-systemet ger dig enkel och snabb integration i din individuella programvarumiljö.

Grafisk representation av en systemtopologi för övervakning av PV-strängar

Kommunikationsmodulen samlar mätvärdena från mätmodulerna för ström och vidarebefordrar dessa data via RS-485 (Modbus) till ett överordnat styrsystem.

  • Med en mätmodul för ström kan du mäta upp till åtta eller fyra strängströmmar.
  • Maximalt åtta mätmoduler för ström av valfri typ kan anslutas till en kommunikationsmodul.
  • 2-ledarkommunikationsledningen används samtidigt för strömförsörjning till mätmodulen. Du behöver därför ingen ytterligare strömförsörjning på fältet.
  • Spänningsmodulen ansluts till den för ändamålet avsedda analogingången på den 8-kanaliga mätmodulen för ström och försörjs via denna.
  • Mätvärdena kan utläsas via öppna register från kommunikationsmodulen.
Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering

Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.

Broschyr
Broschyr energiövervakning