Kameraövervakning inom solenergibranschen Säkert både med och utan sol I takt med att kapaciteten från solenergi ökar, ökar även antalet incidenter vid anläggningarna. Det är inte alltid bara solcellspaneler som står i fokus bland kriminella. De riktar allt oftare in sig på anslutningskablar och till och med växelriktare. Det är ofta mindre och avlägset belägna solcellsparker som utsätts – parker som ofta är otillräckligt skyddade mot vandalism och stölder.

Solcellspark för energiproduktion
Ett litet solcellsfält i en sänka

Välskyddade växelriktare i egna byggnader

Skydda solcellsparkerna mot vandalism

Numera är videoövervakning av energiproduktionsanläggningar standard. Alla driftansvariga strävar efter att förhindra obehörigt tillträde till anläggningen. Ofta övervakas anläggningens gränser och infarterna för att uppnå detta. På solcellsfältet är en heltäckande övervakning ett undantag.

En föreståndare för en solcellspark i en mindre tysk stad konstaterade en dramatisk sänkning av energiavkastningen. Det visade sig att tjuvar helt enkelt hade skurit loss och stulit ett dussintal växelriktare. Det är inte alltid möjligt att montera växelriktare i en egen liten byggnad eller i förslutningsbara apparatskåp. I många fall är kostnaderna för skadorna från sådana incidenter betydligt högre än anskaffningspriset för tekniken.

I det avseendet är målet med ett videoövervakningssystem tydligt: Tekniken måste täcka hela området och vara optimalt skyddad mot vandalism och omgivningsförhållanden.

PTZ-high-end-kamera

Kamera med hög strömförbrukning

Krav på tekniken

I solcellsparker övervakar ett litet antal kameror mycket stora ytor, vilket innebär att vrid- och lutningsbara system ofta används.

Stöldskyddssystemet kan inkludera staketgivare, motståndstrådar, inbrottslarmsgivare, avbrottssäkringar för paneler, ljusridåer och annan utrustning, som vanligtvis integreras med videoövervakningen via nätverket. Här är det en fördel om anslutningstekniken har tillräckligt med nätverksprestanda och POE-försörjningen tillhandahåller tillräckligt med reservkapacitet även för prestandaintensiva PTZ-kameror.

Smart Ethernet Box med öppen dörr

Allt för att ansluta videoövervakningskameror i en kompakt enhet

Helhetslösning för kameraövervakning av solcellsanläggningar

Smart Ethernet Box från Phoenix Contact förenar alla dessa egenskaper i en enda enhet, som ansluts direkt till kamerorna.

Den robusta kapslingen uppfyller dessutom alla krav för utomhusbruk. Snäpp i enkelt med monteringsadapter, anslut, klart!

Vi bistår dig även vid kundspecifika anslutningsboxar för solenergibranschen.

Mer information i ämnet
Kameraövervakning för industri och handel

Här finns mer information om korrekt infrastruktur för kameraövervakning - lämplig för varje tillämpning.

Ladda ner broschyren nu
Robot med kamerahuvud