Kameror för videoövervakning över motorvägar

Videoövervakning inom infrastruktur Övervakning av trafikflödet med modern videoteknik

Det går inte längre att bortse från videoövervakning inom infrastruktur. Det främsta målet är en ökad säkerhet för alla trafikanter. Detta gäller både för tågsträckor, motorvägar och för högriskområden i gatutrafiken. Videoteknik hjälper dels till att förebygga överlaster och köbildning, dels kan det användas för att snabbt säkra hjälp vid defekter eller nödsituationer.

Idag används modern videoövervakning i många länder även för att undvika skador (t.ex. vid höjdkontroller) eller som bevisning i brottsmål. Med hjälp av ANPR (Automatic Number Plate Recognition) och en artificiell intelligens som expansionsmodul (AXC F XT ML 1000) för programmerbara styrsystem (PLC) uppstår helt nya möjligheter för analys och optimering av trafikflödet. Videotekniken är en avgörande faktor särskilt i samband med att våra städer blir allt smartare samt att flera olika tillämpningar och sektorer numera är sammanlänkade.

Väg med videoövervakning för infrastruktur

Övervakning och optimering av trafikflödet med modern videoteknik

Optimalt skydd av installationer för långdistanstrafik

Trafikövervakning av motorvägar sträcker sig ofta över stora avstånd. Phoenix Contact är ett världsledande företag för nätverksteknik som erbjuder rätt produkter även för installationer för långdistansinfrastruktur.

Phoenix Contacts Smart Ethernet Box, en allt-i-ett-enhet som kan anslutas direkt till en kamera, är perfekt för trafikövervakning. När de avsedda glasfibrerna används uppgår den maximala sträckan mellan två installationsknutpunkter till 80 kilometer. Tack vare ”full-managed-switch”-tekniken och Smart Ethernet Boxes går det t.o.m. att konstruera ringar, vilket möjliggör en redundant installation.

Det innebär att videoteknik kan installeras på båda sidor av en motorväg från ett kontrollrum, och att en ringredundans kan förläggas över en skyltbro eller ekodukt. Vid en redundant konstruktion uppstår på så sätt en Single Point of Failure även över flera hundra kilometer motorväg.

Installatörer kontrollerar kameraanslutningsboxen till en vidoövervakningskamera för trafiktillämpningar

Installation av en kamera för videoövervakning

Lämpar sig utmärkt för användning utomhus

Installationen för en tillförlitlig kameraövervakning måste som minst uppfylla samma krav som själva kameran. Detta gäller i synnerhet installationer utomhus som t.ex. videoteknik längs motorvägar.

Smart Ethernet Box lämpar sig särskilt väl för användning utomhus. Den har tagits fram för omgivningstemperaturer från -40 till +70 °C vid en relativ luftfuktighet på 10 till 95 %, är utrustad med en robust kapsling av specialplast som är åldringsbeständig och som varken tappar formen eller perforeras.

För videoinfrastrukturen förfogar Phoenix Contact dessutom över en portfölj industrikompatibla produkter inom anslutnings- och kommunikationsteknik, som kan sammanställas anpassat i anslutningsboxar för kameror och som kan användas i utomhusmiljöer.

Smart Ethernet Box med öppen dörr

Infrastruktur för kameraövervakning i en kompakt enhet

Kameraövervakning med Smart Ethernet Box

Kameraövervakningsinfrastruktur för trafiktillämpningar i en kompakt enhet: liten, kompakt, kraftfull – så här ansluts övervakningskameror säkert till videoservern.

Den integrerade monteringsadaptern för vägg- och mastmontering förenklar och påskyndar installationen avsevärt. Snäpp i, anslut, klart! Ingen bild går förlorad.

Mer information i ämnet
Kameraövervakning för industri och handel

Här finns mer information om korrekt infrastruktur för kameraövervakning - lämplig för varje tillämpning.

Ladda ner broschyren nu
Robot med kamerahuvud