Kameraövervakning på flygplatser Maximal säkerhet vid start och landning Videoövervakningen på allmänna platser ökar stadigt. För att skydda flygverksamhetens centrala områden strävar man på grund av den ökande faran efter att utöka videoövervakningen även på flygplatser. Dessutom bidrar videokameror avsevärt till att man kan optimera verksamhetsprocesserna tack vare videobaserad datainsamling.

Kameraövervakning av flygplatsers startbanor
Videoövervakning utomhus på en flygplats

Flygplatssäkerhet genom videoövervakning av kritiska områden

Övervakningsteknik i flygplatsers yttre och inre områden

Videoövervakning finns i olika områden av flygplatsen: från allmänna zoner för passagerare och gäster, via säkerhetsområdet fram till det yttre området som platta, matarväg eller start- och landningsbana. Även i parkeringshus eller vid järnvägsverksamhet är videoövervakning absolut nödvändig.

I själva flygplatsbyggnaden övervakas självklart ingångarna, väntsalarna och boardingdiskarna, och kameratekniken hjälper till att påskynda processerna. Även vid säkerhetskontrollerna hjälper kameraövervakningen säkerhetspersonalen med automatiserade processer. Alla dessa områden är relativt okritiska för installation av tekniken.

Säkerhetsteknik för kritiska områden på flygplatsen

Däremot är installationer som påverkar flygtrafiken tidskritiska liksom områden som kan äventyra flygsäkerheten. Övervakning av flygfältet, dess inhägnad och omkrets är därför absolut nödvändig för driften. En central monitorering är särskilt viktig.

Särskilt installationskritiska områden är plattan, matarvägarna samt start- och landningsbanorna. Många internationella storflygplatser arbetar över kapacitetsgränsen och en delvis nedstängning av dessa områden innebär stora kostnader. Därför är en tidsbesparande och enkel installation resp. efterinstallation av videoövervakningen av yttersta vikt.

Insidan av en Smart Ethernet Box med öppen täckplatta

Smart Ethernet Box – allt i en enhet

Integrerad lösning för kameraövervakning på flygplatser

Smart Ethernet Box från Phoenix Contact integrerar funktioner från konventionella anslutningsboxar som bestyckats med DIN-skeneenheter av standardtyp i en enhet med kompakt kapsling. Detta sparar tid vid planering och installation. Den integrerade monteringsadaptern för vägg- och mastmontering förenklar och påskyndar installationen avsevärt. Du sparar 70 % av tiden jämfört med konventionella installationer. Ytterligare en särskild fördel: omstart av kameror som inte nås för underhållsarbeten med rebootfunktion från ledningscentralen.

Smart Ethernet Box från Phoenix Contact är dessutom utrustad med Managed-switchar och kan aktivt integreras i övervakningen av styrsystemet via SNMP. Kameranätverkens status övervakas så att komponenterna är skyddade mot överspänningar i de många olika områdena.

Mer information i ämnet
Kameraövervakning för industri och handel

Här finns mer information om korrekt infrastruktur för kameraövervakning - lämplig för varje tillämpning.

Ladda ner broschyren nu
Robot med kamerahuvud