Kameraövervakning i tunnlar För en effektiv och säker trafikinfrastruktur
För säkerheten på särskilt utsatta väg- eller spåravsnitt i tunnlar är en heltäckande kameraövervakning absolut nödvändig. Kamerornas installation påverkas även av en kurvig väg eller olika höjdprofiler i tunneln. I regel måste övervakningskameror placeras i en viss höjd för att kunna registrera alla möjliga fordonstyper på ett säkert sätt.
Som för alla andra monteringsdelar vid tunneln gäller det att också kamerainstallationen bör ske snabbt. Montering i en tunnel är arbetskrävande eftersom det är mörkt, kallt och en hög ljudnivå, och man behöver specialverktyg för installation i tunneltaket. Vägtunnlar visar sig också vara smutsiga vid efterinstallationer.
Modernast möjliga vägtunnel utrustad med teknik från Phoenix Contact
Trafikövervakning i tunnlar - säkerheten går först
Hittills har videodetektion för identifiering av mindre komplexa förlopp använts, som t.ex. för att upptäcka spökförare som färdas mot körriktningen. Genom att koppla samman olika system, som exempelvis video-, automations- und infrastrukturteknik, skapas ytterligare möjligheter. På så sätt blir bildbehandlingssystemen allt intelligentare tack vare den rasande snabba utvecklingen inom databehandlingen.
Även sensoriken utvecklas rasande snabbt och för belysningsstyrningen i infartsområdet används också kameror. På så sätt är det möjligt att registrera och dokumentera påverkan på belysningsstyrningen genom fordonstypen (t.ex. personbil eller lastbil).
Smart Ethernet Box – den integrerade lösningen
Integrerad lösning för trafikövervakning
Med Smart Ethernet Box erbjuder Phoenix Contact en pålitlig lösning för kameraövervakning i tunnlar. Allt-i ett-verktyget Smart Ethernet Box har en nyutvecklad kapsling av specialplast och motstår smuts, gaser (som t.ex. kolmonoxid, kvävemonoxid, kvävedioxid) samt även den schemalagda rengöringen av tunnelrören tack vare skydd mot spolande vatten enligt IP65. Den innovativa monteringsadaptern säkerställer dessutom en snabb installation. Kostnader för lyftanordningar och byggnadsställningar reduceras därmed avsevärt.
Vad gäller kamerateknik kan bildskärmar med 4K-upplösning (3840 × 2160 pixlar) fås för videoväggar och bildarbetsplatser. Därmed kan flera strömmar, t.ex. fyra-splittar, visas med full upplösning på en bildskärm. I takt med att teknikens prestanda ökar blir nya användningsområden för bildbehandlingen inom videotekniken möjliga.