AT/ATM-kontakter, DT/DTM-kontakter och ISOBUS-kontakter

AT/ATM-kontakter, DT/DTM-kontakter och ISOBUS-kontakter

Kontakter för jordbruksmaskiner och nyttofordon måste tåla extrem miljöpåverkan. De konfektionerbara AT/ATM-kontakterna, DT/DTM-kontakterna och ISOBUS-kontakterna är speciellt utformade för dessa uppgifter och övertygar i robusta design. Produktsortimentet har ett stort urval av kontaktkonfigurationer.

Kontakta oss för mer information om produkterna

Våra kontakter som kan konfektioneras för lantbruksmaskiner och nyttofordon är för närvarande endast tillgängliga hos Phoenix Contact USA. För en översikt över produktprogrammet ska du välja ett annat språk och land. Klicka på landsflaggan högst upp på webbplatsen och gå till ”United States of America” i avsnittet ”Nordamerika”. Vår kundtjänst hjälper dig gärna med ytterligare information.

Fördelar

  • Enkel och flexibel kabeldragning till sensorer och ställdon
  • Snabb, sömlös dataöverföring och felfri kommunikation
  • Standardiserade gränssnitt och tillverkaroberoende jackningskvalitet
  • Säker användning tack vare höga kapslingsklasser upp till IP69K
  • Extremt robusta: beständiga mot olja, UV-strålning och ozon, värme och kyla
Översikt över AT-kontakter

AT-kontakter och ATM-kontakter

AT/ATM-kontakter för självmontering utökar vårt produktsortiment med lösningar för nyttofordon och maskiner på byggarbetsplatser samt inom lant- och skogsbruk. AT/ATM-kontakter har samma specifikationer som DT-kontakter, även kända som DEUTSCH-kontakter. Detta möjliggör tillverkaroberoende jackningskompatibilitet och utbytbarhet. De robusta, termoplastiska kapslingarna erbjuder tillförlitligt skydd mot vatten och smuts upp till IP69K och kännetecknas särskilt av ett brett temperaturområde och UV-beständighet.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- och 18-poliga AT-kontakter för en anslutningsarea på 14 ... 20 AWG
  • ATM-minikontakter för en mindre anslutningsarea på 16 ... 22 AWG
ISOBUS-kontakter

ISOBUS-kontakter

ISOBUS är det standardiserade kommunikationsprotokollet för anslutning av elektroniska system i lantbruks- och skogsmaskiner. ISOBUS-kontakter möjliggör tillförlitligt, tillverkaroberoende datautbyte mellan sensorer, ställdon och styrsystem. Våra AHDP-kabelanslutningar för ISOBUS-applikationer möjliggör snabb och enkel anslutning av enheter i lantbruksmaskiner och minskar stopptiderna. Polyamidkapslingen är stöt- och vibrationstålig och ger ett tillförlitligt skydd i jackat läge i enlighet med IP67, IP69K.

  • 9-poliga kontakter med kabelförskruvning för en kabeldiameter på 14 ... 18 mm och flera kontakter (två kontakter i storlek 8, två kontakter i storlek 12, fyra kontakter i storlek 16 och en förmonterad och överbryggad kontakt i storlek 16)
  • Omfattande sortiment av tillbehör som blindpluggar, skyddslock och skyddskåpor