Miljö- och hållbarhetstest för kontakter och elektronikkapslingar Hög kvalitet tack vare maximal motståndskraft under extrema utomhusförhållanden i testparti D: För att testa våra produkters livslängd utsätts de för extrema klimatförhållanden som temperaturchocker. Även IP-skyddsklasserna och vibrationståligheten testas. Målet med provningen är att ge hög kvalitet, lång livslängd och tillförlitlighet även under tuffast tänkbara förhållanden.
Testomgång D är det andra steget före godkänd serietillverkning och omfattar nedanstående laboratorietest:
- Kapslingsklasstest (IP-klassificering) enligt DIN 40050-9-60529
 - Vibrationstest: sinusvibrationer, resonanssökning, mekanisk chock, bredbandsbrus (IEC 60068-2-6)
 - Korrosionsförvaring: provning med saltdimma, kesternichtest (SO2), kondensvattenklimat, strömmande gasblandning (IEC 6988)
 - Klimatförvaring: värme, kyla, fukt, temperaturchock
 
Dammprovning av en elektronikkapsling
Kapslingsklassprovning enligt DIN 40050‑9/60529
IP-kapslingsklasserna anger hur gott skydd en kapsling har mot beröring av farliga delar och mot att främmande föremål och vatten kan komma in. För att kunna göra reproducerbara test av berörings-, vatten- och dammskydd enligt gällande standarder har Phoenix Contact de provningsanordningar som behövs.
Korrosionstest i ett provningslaboratorium
Korrosionstest enligt IEC 6988
Gastäta anslutningar av hög kvalitet håller kontaktområdet korrosionsfritt och med konstant låg impedans, även under inverkan av aggressiva medier. Vid ett så kallat kesternichtest utsätts provobjektet för svavelhaltig atmosfär vid +40 °C omgivningstemperatur. För att kunna bedöma vilken påverkan den korrosiva miljön har på kontaktpunkterna görs en okulärbesiktning och en mätning av övergångsresistansen efter att delarna har torkat.
Vibrationsprovning av en SKEDD-direktkontakt
Vibrationsprovning enligt IEC 60068‑2‑6
Med detta test bevisas en elektrisk anslutnings vibrationssäkerhet. Under testet överförs harmoniska, sinusformade svängningar till provobjektet för att simulera roterande, pulserande eller oscillerande krafter. I alla tre rumsliga led används ett frekvensområde på t.ex. 10 till 2000 Hz med en hastighet på en oktav per minut. Det får då inte uppstå några skador på provobjektet som påverkar den fortsatta användningen.
Temperaturchocktest av en kontakt i laboratoriet
Temperaturchocktest enligt IEC 60512‑11‑4, test 11d
I industriella applikationer kan det uppstå processbetingade temperaturvariationer. För att simulera sådana förhållanden utsätts elektriska anslutningar för extrema temperaturväxlingar i en klimatkammare. Med en tvåkammarmetod flyttas provobjekten mellan sin nedre och övre gränstemperatur på några sekunder och är kvar i respektive kammare, oftast i 45 minuter. Det får då inte uppstå några skador som påverkar den fortsatta användningen.