Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Mekaniska test för kontakter och elektronikkapslingar Hög kvalitet tack vare optimal beständighet för fysikalisk yttre påverkan i testparti B: Kretskortsplintar, kontakter eller elektronikkapslingar testas avseende bl.a. kapslingens, ledarutgångarnas och kontaktytornas stabilitet, deformations-, böjnings- och brottegenskaper.

Kalltest av M12-kontakter i klimatskåp

Testomgång B är det andra steget och omfattar nedanstående laboratorietest:

  • Flexionstest och böjningstest (IEC 60999-1)
  • Ledaranslutningsförmåga
  • Ledarutdragningstest (IEC 60998-2-1)
  • Falltest
  • Slagtest (UL 746C)
  • Cold-impact-test enligt UL 746C, 57/UL 1703, 30
  • Antändlighets- och brandskyddsprovning (UL 30, UL 57, UL 1703)
  • Ledaranslutningsförmåga
  • Låsfunktion för elektriska kontakter
  • Tryck- och dragkraft
  • Antal anslutningscykler
  • Multikoppling
  • Beröringsskydd (IEC 60529)
  • Förväxlingssäkerhet och kodning
  • Slipmönster
Flexionstest av en kontakt

Flexionstest av en kontakt

Flexionstest resp. vridprovning enligt IEC 60999‑1

Fackmässigt installerade plintar måste vara mycket säkra mot mekanisk påverkan. Det gäller särskilt att ledarna ska vara tillförlitligt anslutna. Därför utförs provningen med styva och flexibla anslutningsledningar med den minsta ledararean, den dimensionerade arean och max. area.

En ledare kopplas in i en lodrätt monterad kontakt. I andra änden av ledaren hängs en testvikt beroende på ledararean. Ledaren förs ut genom en öppning 37,5 mm i mitten av en roterande skiva och snurras sedan 135 gånger runt sin egen axel. Kontakten måste därefter klara ett ledarutdragningstest enligt standarden IEC 60998-2-1. Anslutningspunkterna från Phoenix Contact är konstruerade så att ledaren alltid ansluts skonsamt till plinten. På så sätt blir ledaren och kontaktstället inte skadade utan uppvisar samma egenskaper även efter många anslutningar.

Ledarutdragningstest på en kontakt

Ledarutdragningstest på en kontakt

Ledarutdragningstest enligt IEC 60998‑2‑1

Vid hantering, kabeldragning och under drift kan anslutningspunkterna utsättas för dragkrafter. För att testa dragbelastningen på en anslutningspunkt måste den hålla för en definierad, areaanpassad dragkraft under mer än 60 sekunder. Detta test utförs i samband med vridprovningen och utgör därmed en ökning av kraven. Genom dragkraften belastas ledaren på anslutningspunkten. Ledaren måste hålla utan skador. Testresultaten för Phoenix Contacts kontakter ligger upp till 150 % över de nödvändiga minimikraven.

Cold-Impact-test på en SUNCLIX-kontakt

Cold-Impact-test på en SUNCLIX-kontakt

Cold-Impact-test enligt UL 746C, 57/UL 1703, 30

Trådbundna kontakter och kapslingar riskerar att utsättas för stötar och slag. De kan t.ex. träffas av tappade verktyg eller av kringflygande föremål när det blåser och stromar. Här simuleras jämförbara påfrestningar genom att provet träffas av en testvikt med en bestämd slagenergi. Detta får inte leda till att luft- och krypsträckorna mellan spänningsförande delar på provobjektet blir kortare på grund av deformationer eller brott. Efter genomgånget test provas detta med ett testfinger eller genom att högspännings- och isolationsegenskaperna provas. På grund av att de mekaniska egenskaperna försämras vid låga temperaturer görs provningen efter att proven har förvarats vid -35 °C.

Beröringsskyddsprovning av en kontakt i en elektronikkapsling

Beröringsskyddsprovning av en kontakt i en elektronikkapsling

Fingerberöringsskydd enligt IEC 60529

Elektriska enheter, anläggningar och installationer måste hålla hög säkerhet även för människor i samband med service och underhåll. Därför måste anslutningsutrustningen vara konstruerad med ett skydd mot elektriska stötar, som gör de spänningsförande delarna inte går att komma åt vid korrekt installation. Beröringsskyddet kontrolleras med ett testfinger eller en testkula, som läggs an mot alla öppningar i anslutningsutrustningen med definierad kraft.