Typprovning och särskild provning av kontakter och elektronikkapslingar Hög kvalitet tack vare lokala eller branschspecifika standarder och certifieringar i testparti E: Testad kvalitet hos Phoenix Contact innebär också att våra kretskortsplintar, kontakter och kapslingar vid behov måste uppfylla speciella standarder och godkännanden i vissa branscher och länder.

Kretskort med monterade kretskortsplintar

Den avslutande testomgång E omfattar laboratorietest, bland annat:

  • Lödbarhetsprovning
  • Böjningsvärde
  • Spänningskorrosion
  • Ingen whiskerbildning
  • Brännbarhetsklassificering
  • Glödtrådstest
  • RoHS-överensstämmelse
  • Branschspecifika och nationella godkännanden
  • Korrosionsförvaring: provning med saltdimma, kesternichtest (SO2),
  • kondensvattenklimat, strömmande gasblandning
  • Klimatförvaring: värme, kyla, fukt, temperaturchock
Resultatkurva för ett cykliskt värmetest

Resultatkurva för ett cykliskt värmetest

Cykliskt värmetest enligt UL 1059

Genom ett cykliskt överlasttest kan man få en bekräftelse på livslängden för en elektrisk anslutning även under extrema elektriska påfrestningar. Kravet som ställs är anslutning till 1,5 gånger märkströmmen under ett tidsintervall på 210 minuter och 30 minuters tid att svalna med jämna mellanrum under 14 dagar.

Kretskortsplintar för användning i explosionsfarliga områden

Kretskortsplintar för användning i explosionsfarliga områden

Explosionsskydd enligt IEC 60079

För processteknik erbjuder Phoenix Contact även kretskortsplintar för användning i explosionsfarliga områden. Skyddsprincipen ökad säkerhet ”e” (IEC/EN60079-7) grundar sig i huvudsak på skärpta konstruktionsåtgärder. För anslutningspunkter är de viktigaste:

  • Luft- och krypsträckor
  • Skydd mot att anslutningar lossnar och ledare skadas
  • Kontakttrycket får inte överföras via isoleringsdelar.
  • Anslutningspunkter som är avsedda för anslutning av flertrådiga ledare måste vara utrustade med en elastisk mellandel.
Whisker-provning i laboratorium

Whisker-provning i laboratorium

Whisker-test enligt DIN IEC 60068‑2‑82 resp. JEDEC JESD201

Whisker kallar man nålliknande enkristaller som under ogynnsamma förhållanden kan bildas ur en tennyta och i vissa fall leda till funktionsfel i elektroniska anslutningar. Phoenix Contact använder sedan flera decennier tillbaka sina egna, högt ställda krav när det gäller användning av mellanskikt, elektrolytparametrar o.s.v på alla förtennade ytskikt. Därmed säkerställer vi att ingen whiskerbildning kan uppkomma enligt gällande standarder. Detta faktum bekräftas även löpande genom detaljerade undersökningar.

Lödbarhetsprovning av kretskortsplintar och -kontakter

Tack vare vätningsprovningen går det bra att löda apparatanslutningsteknik

Lödbarhetsprovning enligt IEC 68‑2‑54

Ytmonteringssystemens lödegenskaper kan bedömas och kvalificeras med hjälp av en vätningsprovning. På så sätt säkerställer man lödmetallernas genomgående höga kvalitet. Oftast har kretskortsplintar och -kontakter från Phoenix Contact god lödbarhet även vid normal lagringstid på tre år och kan naturligtvis även lödas med blyfria metoder.