Marknadsföringsmotiv multifunktionella energimätare som flyter i rymden med kommunikationslogotyper

Multifunktionella energimätare

De multifunktionella energimätarna EMpro registrerar dina energidata och erbjuder en mängd olika alternativ för att kommunicera dem till överordnade styr- och ledningssystem. Med den webbaserade, användarvänliga installationsassistenten konfigurerar och integrerar du energimätarna i några få steg. Dra även nytta av den enkla direktanslutningen med vanliga Rogowski-spolar samt av en mängd praktiska webbserver- och apparatfunktioner.

Go to Product Detail Page for item 2908307
EEM-MA371 - Mätinstrument
EEM-MA371 - Mätinstrument
2908307

Multifunktions-energimätinstrument med direkt Rogowski-anslutning och integrerat Modbus/TCP-gränssnitt för mätning av elektriska parametrar i lågspänningsanläggningar till 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2908286
EEM-MA771 - Mätinstrument
EEM-MA771 - Mätinstrument
2908286

Multifunktions-energimätinstrument med direkt Rogowski-anslutning och integrerat Modbus/TCP-gränssnitt för mätning av elektriska parametrar i lågspänningsanläggningar till 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1127055
EEM-MB371-24DC - Mätinstrument
EEM-MB371-24DC - Mätinstrument
1127055

Multifunktions-energimätinstrument utan display med 24 V likströmsförsörjning, direkt Rogowski-anslutning och integrerat Modbus TCP-gränssnitt för mätning av elektriska parametrar i lågspänningsanläggningar upp till 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Fördelar

  • Bara tre steg till energimätning tack vare den intuitiva installationsassistenten
  • Spara in på kabeldragnings- och konfigurationstid genom direktanslutning av vanliga Rogowski-spolar
  • Enkel idrifttagning och service med smarta webbserver- och displayfunktioner
  • Dataskydd genom avsiktlig avaktivering av knappkonfigurationsfunktioner och gränssnitt
  • Snabb integrering i styr- och hanteringssystem tack vare framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster

Nya produkter

Energy Management Service - On-Premises på skärmen med energimätare och EPC

Programvara för energihantering

Registrera, spara och visualisera lokalt

Energy Management Service - On-Premises är den perfekta lösningen för din lokala energiövervakning. Profitera av ett system som kan beställas förkonfigurerat med intuitiva och flexibla funktioner för målinriktad och meningsfull visualisering och analys av dina energidata.

Huvudegenskaper

  • Olika licenser för 5, 10, 20, 50 och 100 mätinstrument
  • EPC:er som kan användas: EPC 1502, EPC 1522
  • Typer av diagram: cirkeldiagram, linjediagram, stapeldiagram, Sankey-diagram
  • Energirapporter: tabeller, diagram
  • Återgivningsbara medier: el, gas, olja, vatten, tryckluft och temperatur m.m.

Fördelar

  • Lokal åtkomst till alla energidata, utan att vara beroende av externa servrar
  • Flexibelt skalbart system utan återkommande kostnader
  • Förkonfigurerat komplett system med automatisk enhetsdetektering och konfigurationsguide
  • Transparent övervakning via instrumentpaneler och skapade energirapporter
  • Öppet system för dina individuella EnPI:er och andra energiformer som gas och vatten

EMpro-energimätare: din snabbaste väg till energimätningen

Fördelarna i detalj

Person med surfplatta framför EMpro-energimätaren, installerad i apparatskåpsdörren på undercentralen
Person framför öppen apparatskåpsdörr ansluter Rogowski-spole direkt till EMpro-energimätare
Person manövrerar knapp på EMpro-frontpanel-energimätare med färgförändring i händelse av fel
Energimätare för inbyggnad i fronten med hänglåssymbol på skärmen
EMpro-energimätare med kommunikationslogotyper
Person med surfplatta framför EMpro-energimätaren, installerad i apparatskåpsdörren på undercentralen

Energimätning i bara tre steg:
Konfigurera kommunikationsgränssnitt, välj typ av elnät, ställ in mätingång. EMpro-mätinstrument konfigureras och integreras i nätverket i bara tre steg. Installationsassistenten startar automatiskt när apparaten slås på för första gången. Alternativt kan du även utföra baskonfigurationen användarstyrt med hjälp av manöverknapparna på enheten.

Person framför öppen apparatskåpsdörr ansluter Rogowski-spole direkt till EMpro-energimätare

Med Rogowski-mätingången sparar du mycket tid vid kabeldragningen och konfigurationen. Anslut en Rogowski-spole av standardtyp direkt: produkterna bearbetar mV-signalen direkt. Den mätomvandlare som annars krävs behövs inte här. Konfigurera strömingången med bara ett klick. Spolparametrarna är redan lagrade i webbservern.

Person manövrerar knapp på EMpro-frontpanel-energimätare med färgförändring i händelse av fel

Många praktiska webbservrar och apparatfunktioner underlättar ditt dagliga arbete, t.ex. övervakning av att systemet fungerar korrekt eller analys av fel i samband med service och support. Förutom att konfigurera enheterna kan du använda webbservern för att logga data, bedöma nätkvaliteten och visualisera energiflöden i tydliga trenddiagram.
Fel- och larmtillstånd som uppstått i anläggningen identifieras snabbt och tydligt på plats genom att färgen på displayen ändras.

Energimätare för inbyggnad i fronten med hänglåssymbol på skärmen

Skydda energidata från obehörig åtkomst: manöverelementen på enheten kan kopplas från, vilket förhindrar obehörig användning på plats. Genom att stänga av gränssnitten förhindrar du obehörig åtkomst till energidata eller att konfigurationen ändras oavsiktligt.

EMpro-energimätare med kommunikationslogotyper

EMpro-energimätarna samlar in och kommunicerar energidata till överordnade styr- och hanteringssystem. Utöver gränssnitten för den klassiska industriella kommunikationen har produkterna ett integrerat REST-API.
IoT-kompatibla EMpro kan integrera sina data direkt och säkert i molnet via en router. Få tillgång till mät- och komponentdata, oavsett var du befinner dig. Du behöver ingen IoT-gateway för aggregering av data, översättning mellan lokala nätverksprotokoll och IoT-protokoll, eller för kryptering.

Händer framför bärbar dator med REST-programmering

Enkel anslutning med REST-API:t Enkel integrering i lokala nätverk från vilken webbläsare som helst

I lokala nätverk är det enkelt att nå enheter via det integrerade REST-API:t. REST eller ”Representional State Transfer” är en vanlig arkitektur i IT-miljöer som blir allt vanligare även inom industriella tillämpningar. Den användarvänliga gränssnittsarkitekturen utnyttjar välkända protokoll för internet. Data hämtas från varje webbläsare med några få kommandon, till exempel genom en HTTP-GET-Request. Du behöver inga långa registertabeller eller specialkunskaper om industriella kommunikationsprotokoll.

Fördelar med REST-API:

  • HTTP/REST/JSON-formatet gör att systemintegreringen kan tas fram snabbt och smidigt
  • Förenklad dataanalys genom möjlighet att ställa in parametrar för sökningar och tilläggsinformation: t.ex. serienummer och enhetsbeteckning
  • Säkerhet genom Read only-koncept
  • Kommunikationsgränssnitt såsom Modbus/TCP kan utnyttjas parallellt
  • Kontinuerlig utbyggnad av funktionen med firmware-uppdateringar

Uppackning av EMpro Installationsvideo

Enkel installation och energimätning i bara tre steg:

  • Upprätta kommunikationsgränssnittet
  • Välj nättyp
  • Ställ in ström- och spänningsmätingång
Installatören vid apparatskåpet använder online-dokumentation för EMpro-energimätare via en surfplatta

Upptäck online-dokumentationen för våra EMpro-energimätare

För att kunna förmedla vår produktinformation till dig tar vi ett helt nytt grepp med det nya formatet för online-dokumentation med EMpro-energimätarna. Oavsett om du använder en telefon, surfplatta, notebook eller stationär dator sparar du mycket tid när du letar efter installationsanvisningar, funktionsbeskrivningar eller tekniska data för våra produkter.
Detta och mycket mer information hittar du i vår online-dokumentation för EMpro. Använd filtret för dynamiskt innehåll för att visa den information som är relaterad till din specifika produkt. För att spara dina favoritämnen kan du också använda favoritlistan som du snabbt kan ta fram igen vid behov.

Analys av energi- och effektdata – smarta energimätare och tjänster


EMpro-energimätare med Proficloud.io-logotyp

Direkt till molnet utan gateway Global tillgång till data

EMpro-energimätare med direkt molnanslutning öppnar upp för plats- och tidsoberoende interaktioner med apparaterna. Få tillgång till dina energidata och komponentinformation oavsett var du befinner dig, utan en extra gateway.

Fördelar

  • Energimätarna integreras direkt till Proficloud.io utan att en extra IoT-gateway behöver användas
  • Flexibel åtkomst till energidata och komponentinformation när som helst och överallt tack vare smarta tjänster på Proficloud.io
  • TLS-kryptering garanterar säker kommunikation mellan en IoT-kompatibel energimätare och Proficloud.io
  • Enkelt att bygga ut och skala upp tack vare dynamiska IT-resurser som snabbt kan anpassas efter nya krav

Smarta tjänster för analys av energi- och effektdata Tjänster och programvarulösningar för energiövervakning

Dra nytta av intuitiva och flexibla funktioner för målinriktad och meningsfull visualisering och analys av dina energidata.

Energy Management Service – On-Premises

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energiövervakningslösning Energy Management Service – On-Premises är perfekt för din lokala energiövervakning. Energy Management Service – Powered by Proficloud.io är din platsoberoende lösning.
Åtkomst Anslut EMpro-mätinstrument till en PC och upplev dataanalys och -visualisering direkt. Anslut direkt till IoT med EMpro-energimätare.
Funktioner och övervakning Övervaka och analysera dina energidata med intuitiva och anpassningsbara funktioner. Utnyttja fördelarna med molnbaserad datainsamling och intuitiva, flexibla funktioner.
Visualisering och tillgänglighet Energy Management Service – On-Premises är lätt att beställa via konfiguratorn. Du kan komma åt dina analysdata från valfri plats för informativ visualisering.
Interaktiv bildkarta: Applikationsexempel IoT-baserad energihantering
Optimal överblick i ditt företag
Oavsett om du väljer EMMA On-Premises-lösningen eller den IoT-baserade EMMA-servicen har du alltid full överblick över dina processer, energiflöden och genererade data i ditt företag.
Optimal överblick i ditt företag
All data i dina egna händer
Energiövervakningsdatan utvärderas och lagras lokalt på en kantdator och kan visualiseras på t.ex. en bildskärm eller surfplatta. EMMA On-Premises-programvaran körs på kantdatorn och tillhandahåller all grafik och alla analyser. Kantdatorn kan redan beställas med förinstallerad programvara via konfiguratorn.
Öppet kommunikationsgränssnitt
Kommunikation via Ethernet gör det möjligt att ansluta olika enheter till EMMA On-Premises. Kommunikationen sker via REST-API eller Modbus/TCP.
Enkel anslutning av upp till 100 mätinstrument
Upp till 100 mätinstrument ansluts enkelt till kantdatorn via switchar. Routrar eller andra styrningar är inte nödvändiga.
Enkel anslutning av upp till 100 mätinstrument
Automatisk integration utan extra arbete
Phoenix Contacts EMpro-mätinstrument hittas och integreras automatiskt av EMMA On-Premises. REST-API gör det möjligt att integrera alla frontpanel- och DIN-skeneenheter från EMpro-portföljen på samma sätt.
Automatisk integration utan extra arbete
Öppen anslutning av universalmaskinvara
Ytterligare mätinstrument för mätning av temperatur, flöde, elektrisk energi och andra energiformer kan anslutas till EMMA On-Premises via en dataloggare. Kommunikationen med dataloggaren sker via Modbus/RTU eller M-buss och upprättas via Modbus/TCP till kantdatorn.
Öppen anslutning av universalmaskinvara
Proficloud.io
Phoenix Contacts IIoT-plattform Proficloud.io lagrar automatiskt data från IoT-kompatibla EMpro-energimätare.
Transport Layer Security (TLS)
Säker dataöverföring tack vare TLS-krypterat protokoll.
Lätt att ansluta
De IoT-kompatibla EMpro-energimätarna ansluts direkt till en switch eller internetrouter via ett Ethernet-gränssnitt, utan ytterligare IoT-gateway.
Instrumentpanel EMpro helhetskoncept – med EMMA-system

Visualisering och analys av data Användarvänliga informationspaneler och widgets

Efter några få klick kan du dra de första slutsatserna om dina data och din energiförbrukning. Skapa instrumentpaneler som passar dina behov och använd de många olika visualiseringsalternativen, som cirkeldiagram, stapeldiagram, linjediagram med mera.
Använd dessa widgets för att jämföra enskilda produktionslinjer, anläggningar eller tidsperioder och upptäcka besparingspotential.

Instrumentpanel EMpro helhetskoncept – med EMMA-system

Funktionsöversikt

  • Integrering av externa datakällor för olika energiformer är möjlig för ytterligare datatransparens: t.ex. energidata, effekt, flödeshastighet, temperatur
  • Import och export av uppgifter för användning i andra system
  • Varning direkt på gränssnittet om gränsvärden hotar att över- eller underskridas
  • Formelredigerare för att skapa egna nyckeltal utifrån insamlade mätdata
  • Visualisering av indikatorer för energiprestanda (Energy Performance Indicator – EnPI) visas med rapporteringsfunktionen
person i kostym håller en upplyst ändlös slinga i händerna

Kontinuerlig vidareutveckling

Hela tiden växande värdeerbjudande för din energidataanalys tack vare kontinuerlig, användarorienterad vidareutveckling. För att möta de snabbt föränderliga utmaningarna riktar det flexibla teamet bakom de smarta lösningarna in sig på kundernas behov och marknadens villkor.

Device Management Service i Proficloud.io

Device Management Service

Utnyttja Device Management Service för att hantera och övervaka både dina molnkompatibla energimätare och andra smarta enheter från Phoenix Contact. En digital märkskylt ger dig en direkt överblick över enhetsinformationen, t.ex. enhetstyp, serienummer samt installerade firmware- och maskinvaruversioner.
Den håller också ett öga på hälsotillståndet. Det så kallade TrafficLight gör det omedelbart synligt om det finns en varning eller ett fel på enheten. Enhetsloggar kan konsulteras för mer detaljerad information.
Regelbundna uppdateringar av firmware är nödvändiga för att garantera enheternas säkerhet. För detta ändamål finns en uppdateringsfunktion tillgänglig direkt från tjänsten.

Fördelar

  • Översikt över dina enheter
  • Enheternas hälsostatus
  • Firmware-uppdatering från molnet
  • Digital märkskylt och enhetsloggar
Bildskärm med skärmdump från Time Series Data Service

Time Series Data Service

Med vår Smart Service Time Series Data Service på IIoT-plattformen Proficloud.io kan du när som helst och var som helst komma åt produktionsdata.
Andra fördelar med Time Series Data Service:

  • Stopptider och utnyttjandegrader kan planeras
  • Ökad produktkvalitet genom data
  • Varningar i Smart Service eller via e-post om förestående svårigheter
  • Expertis tillgänglig för varje anställd
Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering

Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.

Broschyr
Broschyr energiövervakning