Mätinstrument - EEM-SB370-C
1158951

Multifunktions-energimätinstrument utan display med integrerat Ethernet- och CLOUD-gränssnitt för mätning av elektriska parametrar i lågspänningsanläggningar till 690 V.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer




Produkttyp Energimätinstrument
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III (300 V)
Nedsmutsningsgrad 2

Galvanisk isolation IEC 61010-1 (Överspänningskategori III vid 300 V ACÖverspänningskategori II vid 600 V AC)
IEC 61010-1 (Överspänningskategori III vid 300 V ACÖverspänningskategori II vid 600 V AC)
IEC 61010-1 (Mätkategori III vid 300 V ACMätkategori II vid 600 V AC)
Provspänning 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor 10 VA
Nätkonfiguration 3-fas (3 eller 4 trådar), 2-fas (2 trådar) och 1-fas (1 tråd)
Försörjning
Spänningsområde 100 V AC ... 230 V AC (±20 %)
150 V DC ... 250 V DC (±20 %)
Effektförbrukning ≤ 4 W
Märkfrekvens 50 Hz ... 60 Hz (AC sinus)

Allmänt
Mätprincip Mätning av aktuellt effektivvärde
Mätstorlek AC Sinus (50/60 Hz)
Registrering av övertoner upp till 63 övertonen
Beskrivning av ingången Digital ingång enligt IEC/EN 61131-2 (typ 3)
Antal 1
Ingångssignal spänning 24 V DC
Ingångssignal spänning 0 V DC ... 30 V DC
Ingångssignal ström 2 mA ... 15 mA
Säkring 250 mA (snabb)
Mätning: Spänning
Benämning ingång Spänningsmätingång V1, V2, V3
Ingångsspänningsområde direkt 35 V AC ... 690 V AC (Fas/fas)
20 V AC ... 400 V AC (0)
Ingångsspänningsområde via extern transformator 60 V AC ... 2000000 V AC (primär)
60 V AC ... 400 V AC (sekundär)
Överspänningsbelastning 760 V AC (Fas/fas)
Noggrannhet 0,2 %
Effektförbrukning < 2 VA
Mätning: Ström
Benämning ingång Strömmätning I1, I2, I3
Ingångsström 1 A (sekundär)
5 A (sekundär)
Strömmätområde 1 A ... 20000 A (primär)
Överströmsbelastning 6 A (Imax)
Diskriminationströskel från mätområdets nominella värde 10 mA (1 A)
50 mA (5 A)
Noggrannhet 0,2 %
Strömöverlast 50 A i 1 s
Effektförbrukning < 0,5 VA
Mätning: Effekt
Noggrannhet 0,5 %
Aktiv energi (IEC 62053-22) Klass 0,5 S
Reaktiv energi (IEC 62053-23) Klass 2
ANSI C12.20 Klass 0,5 S

Beskrivning av utgången Digital utgång enligt IEC/EN 61131-2 (typ 3)
Antal 1
Utgångssignal ström ≤ 100 mA
Utgångssignal spänning 24 V DC
Säkring 250 mA (snabb)

Ström / spänning / försörjning
Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd 8 mm
Skruvgänga M3
Ledararea styv 0,2 mm² ... 6 mm²
Ledararea flexibel 0,2 mm² ... 4 mm²
Ledarare AWG 24 ... 10
Åtdragningsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Ström / spänning / försörjning
Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd 7 mm
Skruvgänga M3
Ledararea styv 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledarare AWG 26 ... 14
Åtdragningsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Data: Nätverksgränssnitt
Kommunikationsprotokoll Modbus/TCP
REST
Anslutningstyp RJ45
Data: Nätverksgränssnitt
Kommunikationsprotokoll MQTT
Anslutningstyp RJ45
Antal anslutningar 2

Plattform: PROFICLOUD
Med stöd för molndatabehandling ja
Protokoll / IP-Port HTTPS / 443
MQTT / 8883
Smarta tjänster Device Management Service
Time Series Data Service

Bredd 90 mm
Höjd 80 mm
Djup 82 mm

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20 (Kapsling)
Drifttemperatur -10 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Höjdläge ≤ 2000 m
Max. luftfuktighet (drift) ≤ 95 % (ej kondenserande)

CE
Benämning CE
Certifikat CE-konform
CE
Benämning UKCA
Certifikat UKCA-konform
CE
Benämning UL, USA / Kanada
Märkning UL/C-UL Listed UL 61010-1
UL-data
Driftsätt Användning inomhus
UL-data
Driftsätt Användning inomhus

Monteringssätt DIN skena montage
Montageriktning Vågrätt på DIN-skena

Artikelnr 1158951
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod CK4C21
Produktnyckel CK4C21
GTIN 4063151166410
Vikt per styck (inklusive förpackning) 457 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 447 g
Tullnummer 90303100
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27142330
ECLASS-10.0.1 27142330
ECLASS-11.0 27142330

ETIM

ETIM 8.0 EC002301

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

UL Listed

Godkännande-ID: FILE E 357804

cUL Listed

Godkännande-ID: FILE E 357804

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1