Energimätning i bara tre steg:
Konfigurera kommunikationsgränssnitt, välj typ av elnät, ställ in mätingång. EMpro-mätinstrument konfigureras och integreras i nätverket i bara tre steg. Installationsassistenten startar automatiskt när apparaten slås på för första gången. Alternativt kan du även utföra baskonfigurationen användarstyrt med hjälp av manöverknapparna på enheten.
Multifunktions-energimätinstrument med integrerat Modbus/TCP- och Ethernet/IP-gränssnitt för mätning av elektriska parametrar i lågspänningsanläggningar till 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)