EEM-MA771-EIP - Mätinstrument
2908302

Förbereds för CRA:s krav

Multifunktionell energimätare med direkt Rogowski-anslutning och integrerat Modbus/TCP- och Ethernet/IP-gränssnitt för mätning av elektriska parametrar i lågspänningsanläggningar upp till 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter

Fördelar

Endast tre steg till energimätning tack vare den intuitiva installationsassistenten
Spara in på kabeldragnings- och konfigurationstid genom direktanslutning av handelsbrukliga Rogowski-spolar
Enkel idrifttagning och service med smarta webbserver- och displayfunktioner
Dataskydd genom avsiktlig avaktivering av funktioner för knappkonfiguration och gränssnitt
Snabb integrering i styr- och hanteringssystem tack vare framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster