EEM-MA770-R - Mätinstrument
2907944

Multifunktions-energimätinstrument med integrerat Modbus RTU/TCP-gränssnitt för mätning av elektriska parametrar i lågspänningsanläggningar till 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Endast tre steg till energimätning tack vare den intuitiva installationsassistenten
Enkel idrifttagning och service med smarta webbserver- och displayfunktioner
Dataskydd genom avsiktlig avaktivering av funktioner för knappkonfiguration och gränssnitt
Snabb integrering i styr- och hanteringssystem tack vare framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster