EEM-MA770-EIP - Mätinstrument
2907953

Förbereds för CRA:s krav

Multifunktionell energimätare med integrerat Modbus/TCP- och Ethernet/IP-gränssnitt för mätning av elektriska parametrar i lågspänningsanläggningar till 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Endast tre steg till energimätning tack vare den intuitiva installationsassistenten
Enkel idrifttagning och service med smarta webbserver- och displayfunktioner
Dataskydd genom avsiktlig avaktivering av funktioner för knappkonfiguration och gränssnitt
Snabb integrering i styr- och hanteringssystem tack vare framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster