PACT MCR-V1-21-44
-
Strömtransformator
2277268
Strömtransformator strömskena, valfri primärström 50...500 A AC; sekundärström 1 A AC eller 5 A AC; valfri noggrannhetsklass 0,5 eller 1; valfri märkeffekt
Produktdetaljer
| Märkisolationsspänning | 1 kV (Fas/nolledare) |
| Allmänt | |
| Certifierbar | nej |
| Omvandlartyp | Rörstav-strömomvandlare |
| Strömtransformator | |
| Nominell effekt | 1,25 VA |
| 1,5 VA | |
| 2 VA | |
| 2,5 VA | |
| 3,75 VA | |
| 5 VA | |
| 7,5 VA | |
| 10 VA | |
| Termisk mät-korttidsström | Ith = 60 * In |
| Termisk märk-kontinuerlig ström | Id = 1,2 * In |
| Mät-stötström | Idyn = 2,5 * Ith |
| Märkfrekvens fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Primär märkström Ipn | 0 A AC ... 50 A AC |
| 0 A AC ... 75 A AC | |
| 0 A AC ... 100 A AC | |
| 0 A AC ... 125 A AC | |
| 0 A AC ... 150 A AC | |
| 0 A AC ... 200 A AC | |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| Certifierbar | nej |
| Omvandlartyp | Rörstav-strömomvandlare |
| Signal | |
| Benämning | Strömutgång |
| Sekundär märkström Isn | 1 A AC (typberoende) |
| 5 A AC (typberoende) | |
| Överström-begränsningsfaktor | FS 5 |
| Noggrannhetsklass | 0,5 (typberoende) |
| 1 (typberoende) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea flexibel | 2x 10 mm² (Sekundärklämmor) |
| Åtdragningsmoment | 2 Nm |
| Artikelmått | |
| Bredd | 31 mm |
| Höjd | 68 mm |
| Djup | 44 mm |
| Artikelmått vid alternativ montering | |
| Bredd | 44 mm |
| Höjd | 68 mm |
| Djup | 31 mm |
| Rundkabel | |
| Diameter | 20 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 40 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 40 °C |
| Höjdläge | ≤ 1000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | Får endast användas inomhus, ingen kondensering |
| Isoleringsmaterialklass | H |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | XODW8.E323953 |
| Normer/föreskrifter | EN 61869 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Väggmontering |
| Artikelnr | 2277268 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | CMMA11 |
| Produktnyckel | CMMA11 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 219,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 207,3 g |
| Tullnummer | 85043129 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge