Våra strömtransformatorer för den initiala installationen i PACT-transformatorserien utgör ett komplett utbud för omvandling av växelströmmar på upp till 4000 A AC. Det finns PACT-strömtransformatorer som passar för strömmätning som transduktor, monteringsbar transformator och strömtransformator för lindning i olika växlingsförhållanden, noggrannhetsklasser och nominella effekter.
PACT MCR-V2- 4012- 70
-
Strömtransformator
2277284
Transformator för snabbanslutning, valfri primärström på 75...1000 A AC; valfri sekundärström 1 A AC eller 5 A AC; valfri noggrannhetsklass 0,5 eller 1; valfri märkeffekt
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Skydd mot förstörelse: Kortslut omvandlaren genom att vrida det fixerade plinthöljet 90°
Variabel montering tack vare flexibla fixeringsalternativ
Registrera maxbelastningar tillförlitligt med en termisk nominell kontinuerlig ström på 120 % av den primära märkströmmen
Ökad elektrisk säkerhet tack vare hög nominell isolationsspänning
Platsbesparande konstruktion med genomgående smal kapslingsbredd på 30 mm