PACT MCR-V3-60 - Strömtransformator
2277417

Strömtransformator för lindning, valfri primärström på 1...40 A AC; valfri sekundärström 1 A AC eller 5 A AC; valfri noggrannhetsklass 0,5 eller 1; valfri märkeffekt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Skydd mot förstörelse: Kortslut omvandlaren genom att vrida det fixerade plinthöljet 90°
Variabel montering tack vare flexibla fixeringsalternativ
Registrera maxbelastningar tillförlitligt med en termisk nominell kontinuerlig ström på 120 % av den primära märkströmmen
Ökad elektrisk säkerhet tack vare hög nominell isolationsspänning
Platsbesparande konstruktion med genomgående smal kapslingsbredd på 30 mm