Gaffelkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, M4
Presskabelskor
Flatstiftkabelsko, med läpp, lödd hals, röd, 0,5–1,5 mm2, stiftbredd: 2,8 mm, enkel ledarinföring med Easy-Entry, för vertikal crimpning med CRIMPFOX-RCI 6
Stiftkabelsko, röd, 0,5 - 1,5 mm2, L1=12 mm
Stiftkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, L1=12 mm
Flatstiftkabelsko, med läpp, lödd hals, blå, 1,5–2,5 mm2, stiftbredd 2,8 mm, enkel ledarinföring med Easy-Entry, för vertikal crimpning med CRIMPFOX-RCI 6
Gaffelkabelsko, röd, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Flatstiftkabelsko, med läpp, lödd hals, röd, 0,5–1,5 mm2, stiftbredd: 4,6 mm, enkel ledarinföring med Easy-Entry, för vertikal crimpning med CRIMPFOX-RCI 6
Stiftkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, L1=12 mm
Flatstiftkabelsko, med läpp, lödd hals, blå, 1,5–2,5 mm2, stiftbredd: 4,6 mm, enkel ledarinföring med Easy-Entry, för vertikal crimpning med CRIMPFOX-RCI 6
Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M5