C-RCI 2,5/M8
- Ringkabelsko
C-RCI 2,5/M8
- Ringkabelsko
3240026
E-nummer: 0811322
Ringkabelsko, blå, 1,5 ... 2,5 mm2, M8
Ringkabelsko, blå, 1,5 ... 2,5 mm2, M8
Ringkabelsko, oisolerad, 16 mm2, M6
Ringkabelsko, blå, 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Ringkabelsko, gul, 4 ... 6 mm2, M5
Ringkabelsko, gul, 4 ... 6 mm2, M4
Ringkabelsko, röd, 0,5 ... 1,5 mm2, M6
Ringkabelsko, oisolerad, 2,6 ... 6 mm2, M5
Stiftkabelsko, röd, 0,5 - 1,5 mm2, L1=12 mm
Ringkabelsko, oisolerad, 10 mm2, M6
Ringkabelsko, blå, 1,5 ... 2,5 mm2, M6