C-SCFI 6/6,3X0,8
- Förbindning
C-SCFI 6/6,3X0,8
- Förbindning
3240056
Flatstiftshylsa, gul, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Flatstiftshylsa, gul, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Hylsmontering för crimpautomat CF 500, för flatstiftkontakter (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, bredd: 6,3 mm
Hylsmontering för crimpautomat CF 500, för flatstiftkontakter (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm2, bredd: 2,8 mm, längd: 5 mm
Hylsmontering för crimpautomat CF 500, för flatstiftkontakter (SCF 6,3...), 0,5-6 mm2, bredd: 6,3 mm
Hylsmontering för crimpautomat CF 500, för flatstiftkontakter (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm2, bredd: 4,8 mm