C-FCI 6/M4
- Gaffelkabelsko
C-FCI 6/M4
- Gaffelkabelsko
3240042
E-nummer: 0811338
Gaffelkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, M4
Gaffelkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, M4
Gaffelkabelsko, röd, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Gaffelkabelsko, röd, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Gaffelkabelsko, oisolerad, 1,1 - 2,5 mm2, M3
Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Gaffelkabelsko, röd, 0,5 - 1,5 mm2, M6
Gaffelkabelsko, oisolerad, 2,6 - 6 mm2, M4
Gaffelkabelsko, oisolerad, 0,5 - 1 mm2, M5
Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M3