EXTENDER 2010 ETH TP-G
-
Ethernet-extender
1319322
Gigabit-ethernet-extender, nätverksutökning via Twisted-Pair-kabel upp till 1 kilometer och bandbredd upp till 1 GBit/s, Power-over-Link-funktion (PoL) för spänningsförsörjning av andra apparater via Twisted-Pair-kabeln, Power-over-Ethernet-funktionen (PoE)
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| MTTF | 268 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 128 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 54 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Basfunktionalitet | Gigabit-Ethernet-extender enligt ITU G.9960 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Funktioner | |
| Basfunktionalitet | Gigabit-Ethernet-extender enligt ITU G.9960 |
| Management | Plug-and-Play, diagnostik via LED-lampor, PoL-brytare på enheten |
| Redundans | Ringsegmentredundans (Alla enheter i ett ringsegment) |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Gigabit-Ethernet-extender enligt ITU G.9960 |
| Krypteringsförfarande | AES-sträckkryptering, Advanced Encryption Standard |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Gigabit-Ethernet-extender enligt ITU G.9960 |
| Galvanisk isolation | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (utan PoL) // FE |
| Nätkonfiguration | Fast ledning |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 57 V DC |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (Utan PoL, utan PoE) |
| 48 V DC (Med PoL eller med PoE) | |
| Effektförbrukning | ≤ 7,5 W (Utan PoL, utan PoE) |
| ≤ 37,5 W (Utan PoL, med PoE) | |
| ≤ 37,5 W (Med PoL, utan PoE) | |
| ≤ 82,5 W (Med PoL, med PoE) | |
| Skyddskoppling | Överbelastningsskydd, polvändningsskydd; Intern enhetssäkring: 2x 5 AF, intern seriediod |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (PoL-kablar enligt DIN VDE 0100, del 523) | |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (PoL-kablar enligt DIN VDE 0100, del 523) | |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 10,00 mm |
| Signal | Ethernet |
| Basfunktionalitet | Gigabit-Ethernet-extender enligt ITU G.9960 |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Information om anslutningsmetod | CAT6 |
| Autonegotiation | |
| PoE-portstatus: alltid aktiv, Läge: Auto |
|
| Antal kanaler | 1 |
| Överföringssträcka | < 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | Protokolltransparent för TCP/IP, IPv4 och IPv6 |
| Utgångseffekt maximal | 15 W (vid ≤ 55 °C) |
| 30 W (vid ≤ 50 °C) | |
| Data: G.hn-gränssnitt enligt ITU G.9960 | |
| Överföringshastighet | ≤ 1000 MBit/s (Beroende på datakabelns klass) |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Information om anslutningsmetod | Kortslutningssäker |
| Överföringssträcka | ≤ 1000 m (Beroende på datakabelns klass) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel AWG max | 16 |
| Ledararea flexibel AWG min | 24 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Överföringsmetod | Bärfrekvensförfarande QAM (quadratur-amplitud-modulation) |
| Uteffekt | ≤ 74 W (Med PoL) |
| Bredd | 23 mm |
| Höjd | 101 mm |
| Djup | 115 mm |
| Färg (Kapsling) | grå (RAL 7042) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 1g |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C (Fristående, utan PoE) |
| -40 °C ... 55 °C (Fristående, PoE upp till 15 W) | |
| -40 °C ... 50 °C (Fristående, PoE upp till 30 W) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 55035 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4, klass A, användningsområde industri |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Indirekt urladdning | ± 6 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (80 % amplitudmodulering med 1 kHz) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Frekvensområde | 3 GHz ... 6 GHz (80 % amplitudmodulering med 1 kHz) |
| Fältstyrka | 3 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2,2 kV |
| Signal | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV (symmetrisk, oskärmad försörjningsledning) |
| ± 1 kV (asymmetrisk, oskärmad försörjningsledning) | |
| Signal | ± 1 kV (Ethernet-signal / asymmetrisk: skärmad Ethernet-ledning) |
| ± 4 kV (Ethernet-signal / asymmetrisk: ledning mot jord, oskärmad G.hn-ledning) | |
| ± 2 kV (Ethernet-signal / symmetrisk: ledning mot jord, oskärmad G.hn-ledning) | |
| ± 4 kV (Telekommunikationsledningar, symmetriska, oskärmade, med primärskydd) | |
| ± 1 kV (Telekommunikationsledningar, symmetriska, oskärmade, utan primärskydd) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % amplitudmodulering med 1 kHz) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | För att tillåta luftcirkulation, montera enheten fristående med minst en centimeters avstånd till andra enheter, från alla sidor. |
| Monteringsläge | lodrätt (på DIN-skena, vågrätt) |
| Artikelnr | 1319322 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC361 |
| Produktnyckel | DNC361 |
| GTIN | 4063151604905 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 202,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 147 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PT 4-BE - Överspänningsskydd-grunddel 2839402
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Nätverkskabel 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
FBS 2-5 GY - Jackbar brygga 3038969
-
ME-SAS - Skärmanslutningsbrygga 2853899
-
ME-SAS MINI - Skärmanslutningsbrygga 2200456
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Avstörningsfilter 2319919
Fördelar
Användning av befintliga Twisted-Pair-kablar eller koaxialkablar
Flexibel nätverkskonstruktion
Enkel idrifttagning, Plug-and-Play
Nätverkstransparent (det behövs ingen IP-Konfiguration)
Protokolltransparent överföring av alla standard-Ethernet-protokoll
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge