Ethernet-extendern möjliggör bredbandiga Ethernet-tillämpningar på redan befintliga ledningar. Den är efterföljaren till den första generationen PSI-MODEM-SHDSL/ETH, artikelnr 2313643. Ethernet-extendern kan användas för företagsegna 2- och 4-trådsledningar, men inte i det offentliga telenätet. De kan bygga upp punkt-till-punkt-, linje- eller ringstrukturer med räckvidder upp till 20 km.
Ethernet-extendern kan användas i ett nätverk med enheter ur den första generationen (PSI-MODEM-SHDSL/ETH från och med firmwareversion 4.xx). Dessutom kan Ethernet-extendern kombineras med Managed Ethernet-extenderenheter: TC EXTENDER 6004 ETH-2S, artikelnr 2702255 och TC EXTENDER 4001 ETH-1S, artikelnr 2702253. Detta möjliggör central felsökning via IP av alla enheter och sträckor.
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
Ethernet-extender
2702409
E-nummer:
5171227
E-nummer:
5171227
Den andra generationen: Unmanaged Ethernet-extender, för punkt-till-punkt-anslutningar, linje- och ringstrukturer, datahastigheter upp till 30 Mbit/s, avstånd upp till 20 km på företagsegna kopparledare, diagnostik via USB och LED:n, 2 SHDSL-portar, 1 LAN-Port. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Avstånd på upp till 20 km
Upp till 15,3 MBit/s vid 2-tråds-drift
Upp till 30 MBit/s vid 4-tråds-drift
Robust moduleringsmetod (SHDSL)
Automatisk SHDSL-datahastighetsidentifiering
Transparent överföring av alla standard-Ethernet-protokoll, bl. a. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Nätverkstransparent (det behövs ingen IP-Konfiguration)
Automatisk identifiering av nätverkskabeltyp (Auto-MDI(X))
Automatisk identifiering av nätverkets dataöverföringshastighet (10/100 MBit/s)
Enkel idrifttagning, Plug-and-Play
Framtidssäker (IPv4- och IPv6-anpassad)
2 digitala utgångar för larmindikering av externa styrsystem