PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Förbereds för CRA:s krav

Industriell SHDSL-extender för seriella RS-232/422/485-gränssnitt, punkt-till-punkt- och linjestrukturer, seriell dataöverföring upp till 2000 kbit/s på egna ledningar, diagnostik via USB och LED:n, två konfigurerbara larmutgångar. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Avstånd på upp till 20 km
RS-232, upp till 230,4 kbit/s
RS-422, upp till 2000 kbit/s
RS-485, upp till 2000 kbit/s
Robust moduleringsmetod (SHDSL)
2 digitala utgångar för larmindikering av externa styrsystem
Enkel konfiguration
för företagsegna ledningar