Kabelguider och kabelskydd ordnar och skyddar

Kabelguider och kabelskydd

Vi har olika kabelkanaler, kabelguidningssystem och buntband för överskådlig och strukturerad kabeldragning. Dina kablar skyddas från väder och vind eller andra påfrestningar med olika skyddsslangar. Det ökar både överskådligheten och säkerheten hos kablaget.

Fördelar

  • Översiktlig och strukturerad kabeldragning
  • Spara tid med enkel och flexibel montering
  • Tillförlitligt skydd mot yttre påverkan
  • Rätt lösning för alla krav tack vare ett omfattande produktsortiment
  • Passar i alla branscher och industrier tack vare omfattande godkännanden

Kabelguidningssystem för strukturerad kabeldragning

Kabelguidningssystemet CGS är lämpligt för tydlig och strukturerad kabeldragning till apparatskåpsdörren eller den svängbara monteringsplattan. Tack vare en enkel svängarm blir ledarna och kablarna varken knäckta eller fastklämda då apparatskåpet öppnas och stängs.

Montering CGS kabelguidningssystem
Smidig kabeldragning med kabelguidningssystemet CGS
Dragavlastning kabelguidningssystem
Montering CGS kabelguidningssystem

CGS kabelguidningssystem underlättar din konstruktion genom att kunna planera och avbilda kablagesystemet, i motsats till kabelslangar i CAD-systemet. Därför är kabellängderna fördefinierade och kan planeras. Enkel och snabb montering garanteras med hjälp av integrerad fläns med dragavlastning.

Smidig kabeldragning med kabelguidningssystemet CGS

Kabelguidningssystemet CGS sparar tid när du drar kablar. Den patenterade vridleden kan öppnas snabbt och enkelt så att förmonterade kablar kan dras igenom eller efterdras utan verktyg. Upp till 100 x 1,5 mm²-ledare dras till apparatskåpsdörren med ett enda kabelguidningssystem.

Dragavlastning kabelguidningssystem

Kabelguidningssystemets integrerade dragavlastning säkerställs med vanliga buntband. Den behövs ingen ytterligare dragavlastning. Kabelguidningssystemet har konstruerats för användning av standardledningar. Detta uppnås genom stora böjradier och definierade rörelser. Kabelguidningssystemet har bestyckats med 100 x 1,5 mm²-ledningar (H05Z-K) samt med datakablar (Ethernet-kabel kategori 5) och rörts upp och ned 2000 gånger. Det konstaterades inga skador på ledarna.

Kabelkanaler för översiktlig kabeldragning

Skapa ordning med kabeldragning

Kabelkanaler för översiktlig kabeldragning

Håll ordning i apparatskåpet med kabelkanaler. Ett stort antal kablar och ledare behövs för att ansluta de olika komponenterna i apparatskåpet. För att säkerställa att installatörerna ändå har god överblick och enkelt kan nå varje anslutningspunkt, hjälper kabelkanaler till att hålla apparatskåpet städat och översiktligt.

Säkert grepp om den installerade ledaren med kabelhållare
Lamellformad kabelkanalstruktur
Avtagbart lock för kabelkanal
Stationära profilkapar
Kabelkanalskap
Säkert grepp om den installerade ledaren med kabelhållare

De hålade universella kabelhållarna gör att ledare och kablar kan hållas säkert på plats i kabelkanalen. Klämmorna snäpps helt enkelt fast på sidan vid mellanväggarna efter behov.

Lamellformad kabelkanalstruktur

De lamellformade kabelkanalmellanväggarna kan lätt brytas ut. Detta möjliggör bekväm genomföring av ledare med större area och förmonterade kablar och ledningar.

Avtagbart lock för kabelkanal

Kabelkanalmellanväggarnas breda, avfasade överdelar garanterar en enkel montering av täckplattan med perfekt fäste. Om ledare och kablar behöver dras senare kan täckplattan tas bort snabbt och enkelt.

Stationära profilkapar

Använd våra stationära profilkapar för att kapa en mängd olika kabelkanaler snabbt, enkelt och exakt. Längden kan enkelt justeras med ett anhåll. De ingraverade millimeter- och tummåtten på måttskenan är slitstarka och permanent läsbara. Det är också lätt att hålla arbetsplatsen ren och säker då kabelkanalkaparna möjliggör en spån- och gradfri kapning. Genom att du slipper efterbearbetning, t.ex. gradning efter sågning, sparar du ännu mera tid.

Till våra profilkapar
Kabelkanalskap

Med CUTFOX-CD kabelkanalskap kan du inte bara klippa snabbt och enkelt, utan även spånfritt och utan omarbetning. Den optimala utväxlingen av hävarmen och den speciella kapgeometrin gör att den användarvänlig utan att trötta ut.

Till kabelkanalskapen
Kabelskyddssystem

Kabelskyddssystem

Skyddsslangar för kabelskydd

Det omfattande sortimentet av plast- och metallrör erbjuder tillförlitliga lösningar för en mängd olika applikationer upp till kapslingsklass IP69K. Skyddsslangarna är till för att skydda kablarna och möjliggör enkel kabelbuntning. Dessutom har kabelskyddet passande förskruvningar för kraftfulla kontakter och kapslingshål. Tack vare de omfattande godkännandena kan slangarna användas inom alla branscher och industrier.

Skyddsslangförskruvningar
Plastslangar
PVC- och PU-slangar
Metallslangar
Spiralslangar
Svetsrobot med skyddsslangar
Skyddsslangförskruvningar

Phoenix Contact erbjuder förutom kabelförskruvningar även kabelförskruvningar för skyddsslangar för snabb montering utan verktyg med vibrationssäker, automatisk låsanordning. Dessa finns tillgängliga med metriska eller Pg-gängor, raka eller vinklade, tillverkade av plast eller rostfritt stål.

Plastslangar

Plastslangar har god beständighet mot oljor, syror och lösningsmedel. Vi tillverkar dem av silikon-, halogen- och kadmiumfria material och de fås i kapslingsklass upp till IP69K och brännbarhetsklass V0.

PVC- och PU-slangar

Plastslangar med mjuka PVC- eller PU-belagda fjädertrådsspiraler är mycket flexibla, mycket robusta och skyddade mot många olika extrema miljöfaktorer. PU-slangar är beständiga mot olja och bensin och är fria från silikon, halogen och kadmium.

Metallslangar

Metallslangar av galvaniserat stål eller rostfritt stål är vattentäta och väderbeständiga. De är också lämpliga för användning i explosionsfarliga områden enligt EN 60079-14 och EN 61241-14.

Spiralslangar

Spiralslangar underlättar buntning och dragning av kablar och ledare och ger fullgott skydd mot lättare mekaniska påfrestningar. Det är också lätt att eftermontera dem och lätt att leda enskilda kablar och ledare där det behövs.

Svetsrobot med skyddsslangar

Kabelskyddssystem från Phoenix Contact uppfyller alla nödvändiga standarder för att garantera absolut säkerhet även under extrema förhållanden. Flamskyddade, kemikaliebeständiga och explosionssäkra versioner finns tillgängliga för att passa dina krav.

Buntband av plast

Buntband

Buntband

Med buntband går det snabbt och enkelt att bunta ihop kablar och ledare. Förutom standardbuntbanden av plast innehåller vår portföljen även särskilda buntband för höga temperaturer eller för UV- och väderbeständighet. Det finns även buntband av rostfritt stål för krävande omgivningsförhållanden. Dessutom kan du få detekterbara buntband särskilt framtagna för livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin.

Kabelbuntning (olösbar)
Buntband (löstagbar)
Buntband med fästögla
Buntbandsockel
Kabelhållare
Kabelbuntning (olösbar)

De enkla buntbanden är tillgängliga i olika material och mått. Använd buntbanden för långvarig buntning och fastsättning av kabelhärvor eller enskilda kablar. Buntbanden finns i plastversionen PA 6.6 eller i versionerna 1.4401/AISI 316 eller 1.4301/AISI 304 i rostfritt stål. Beroende på modell skiljer sig varianterna åt när det gäller draghållfasthet, temperaturområde eller UV-beständighet.

Buntband (löstagbar)

Plastkabelbanden PA 6.6 finns även tillgänglig i en löstagbar version i längderna 200, 250 och 350 mm. De löstagbara buntbanden är särskilt lämpliga för tillfällig buntning och fastsättning av kabelhärvor eller enskilda kablar. Förutom tillfällig buntning är banden även lämpliga för permanent buntning.

Buntband med fästögla

PA 6.6 buntband med fästögla är i första hand lämpliga för fixering av kablar och kablage. Efter buntning kan banden fästas i valfri position med hjälp av en skruv. Detta innebär att du inte är beroende av omgivningen eller speciella tillbehör för fastsättning.

Buntbandsockel

Kabelbandssocklarna gör det enkelt att fästa kablar och kablage på många olika ställen. Kabelbandssocklarna finns tillgängliga för olika monteringssätt och hålbredder.

Kabelhållare

Kabelhållarna är lämpliga för snabb buntning av enskilda kablar och kabelhärvor. Till skillnad från buntband kan kabelhållare öppnas och stängas snabbt och enkelt. Detta gör det enkelt att ta bort och lägga till nya kablar. Nackdelen med borren är den statiska konstruktionen. Hållarna är bundna till en viss diameter på grund av diametern och hållarmekanismen.

Produktbroschyr
Tillbehör för apparatskåp

Upptäck det breda produktutbudet med apparatskåpstillbehör i produktbroschyren. Tillbehören ger skydd och ordning i och runt apparatskåpet. Eluttagen och servicegränssnitten främjar också enkelt underhåll, service och diagnostik.

Ladda ner broschyr
Apparatskåp med olika apparatskåpstillbehör