Adapter för nollskärning av perforerade DIN-skenor med PPS-skärare.
Profil- och skenkapar
Med profil- och skenkapar från Phoenix Contact skär du inte bara snabbt och enkelt, utan även spånfritt och utan att något efterarbete behövs. Den optimala utväxlingen av hävarmen gör att användningen blir bekväm utan att trötta ut. Det finns olika modeller att välja bland - för olika profilgeometrier, med stansfunktion, eller olika kompakta och mobila system.
Kabelkanalsax, för kapning av kabelkanaler, -lock och profiler av plast, 45° anslag även för geringssnitt, klipplängd, 75 mm
Anslag med 90° vinkel för CUTFOX-CD
Kabelkanalkap, för kapning av kabelkanaler och deras lock, kan användas upp till en bredd på 125 mm
Reservkniv för kabelkanalkap
Profilkap, för avkortning av DIN-skenor, NS 35/7,5 och NS 35/15
Stansverktyg, till avlånga hål, på tvären: 6,5 x 15 mm
Profilkap, för kapning och stansning av standardiserade DIN-skenor, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, samt för kapning av NS 15 och samlingsskenor för nolledare NLS-CU 3/10, för 2 stansinsatser, med metrisk mättskena, levereras utan stansinsatser
Stansverktyg, för avlånga hål, på längden 5,5 x 12 mm
Stansverktyg, till avlånga hål, på tvären: 4,5 x 12 mm
Fördelar
- Ingen mer efterbearbetning tack vare spån- och gradfri kapning
- Man sparar på krafterna och skonar lederna genom den goda kraftöverföringen
- Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet
Nya produkter
Nollsnittsblock för DIN-skenekap
Snabba, exakta nollsnitt utan mätning
Vid manuell kapning av perforerade DIN-skenor möjliggör nollsnittsblocket snabba och upprepningsbara nollsnitt utan tidskrävande, upprepade mätningar. Skjutreglaget kan användas för att enkelt ställa in olika villkor för nollsnitt.
Huvudegenskaper
- Lämpligt för perforerade DIN-skenor NS 35/7,5, NS 35/15 och NS 15
- Skjutreglage för inställning av olika nollsnittsvillkor
- Utrustat med cylindriskt stift och magneter för säkert grepp
- Kompatibelt med PPS-profilkapar från Phoenix Contact
Fördelar
- Upprepningsbara och högkvalitativa nollsnitt för perforerade DIN-skenor med bara en inställning
- Snabbare process och färre fel vid nollsnitt, eftersom mätning och ritsning inte behöver göras om varje gång
- Snabba upp kapningsprocessen för DIN-skenor genom att spara tid med nollsnitt
- Snabb justering av olika nollsnittsvillkor tack vare skjutreglaget
Kapa på millimetern
Med våra stationära och mobila profil- och skenkapar kapar du snabbt, enkelt och exakt en rad olika typer av standard-DIN-skenor och kabelkanaler. Längden kan enkelt justeras med ett anhåll. De ingraverade millimeter- och tummåtten på måttskenan är slitstarka och permanent läsbara. Det är också lätt att hålla arbetsplatsen ren och säker, eftersom profil- och skenkaparna möjliggör spån- och gradfri kapning. Genom att du slipper efterbearbetning, t.ex. gradning efter sågning, sparar du ännu mera tid.
Den kompakta skenkapen för mobil användning
Med DIN-skenekapen PPS COMPACT kapar du standard-DIN-skenor exakt, spånfritt och utan efterarbete. Med hjälp av styrelementen kan DIN-skenorna snabbt och enkelt sättas in i skäranordningen.
De här skenkaparna hör till de lättaste på marknaden och är också lämpliga för arbete på plats tack vare sin kompakta konstruktion. Med hjälp av måttskenan som tillval eller ett måttband garanteras en enkel och exakt mätning av DIN-skenorna.
Snabba och reproducerbara nollsnitt med nollsnittsblocket
Spara tid vid manuell kapning av perforerade DIN-skenor: Nollsnittsblocket för DIN-skenekapar möjliggör snabba och reproducerbara nollsnitt med bara en inställning och utan tidskrävande, repetitiva mätningar. Nollsnittsblocket är utrustat med ett cylindriskt stift och magneter som ger grepp och enkelt placeras på DIN-skenan. Skjutreglaget kan användas för att ställa in olika villkor för nollsnitt.
- Reproducerbara och högkvalitativa nollsnitt för perforerade DIN-skenor med bara en inställning
- Snabbare process och färre fel vid nollsnitt, eftersom mätning och ritsning inte behöver göras om varje gång
- Snabba upp kapningsprocessen för DIN-skenor genom att spara tid med nollsnitt
- Snabb justering av olika nollsnittsvillkor tack vare skjutreglaget