PPS CD M - Kabelkanalskap
1207569
E-nummer: 1621258

Kabelkanalkap, för kapning av kabelkanaler och deras lock, kan användas upp till en bredd på 125 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter

Fördelar

Materialtjocklek upp till 2,5 mm
Kraftbesparande och ledvänlig kapning tack vare optimerad spakutväxling
Metrisk måttskena med justerbart anslag
Snittbredd 125 mm
Säkerhet tack vare greppskydd
Korta av grad- och spånfritt