CD-HF 60X80 - Kabelkanal
3240354

Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, ljusgrå, halogenfri, bestående av över- och underdel, bredd: 60 mm, höjd: 80 mm, längd: 2 000 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, gradlös utbrytning av ribbor med hjälp av börbrottställe
Kabelkanalkapen PPS CD möjliggör ett lätt, effektivt och gradlöst snitt tack vare sitt hävarmsförhållande och en speciell skärgeometri
Lätt, effektivt och gradlöst snitt med kabelkanalsaxen CUTFOX-CD
Kabelkanalernas breda, avfasade överdel garanterar en enkel montering av locket med perfekt fäste
Säker fastsättning av den förlagda ledaren tack vare monterbara kabelhållare på sidan av ribborna
Med expandernitar av plast kan man fixera kabelkanalerna med hjälp av nitdrivarverktyget på ett enkelt sätt