Kabelguider och kabelskydd
CD WR - Universal-kabelclips
CD WR
-
Universal-kabelclips
3240284
Universal-kabelhållare, perforerad, för kabelkanaler
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Kabelkanal
Mått
Bredd
76,5 mm
Höjd
20,1 mm
Djup
21,4 mm
Längd
20,1 mm
Materialuppgifter
Färg
stengrå (RAL 7030)
Material
PS-HF
Materialets innehåll
blyfri
Kabel/ledare
Halogenfri
ja
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-25 °C ... 90 °C
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
3240284
Antal/förp.
200 Styck
Minsta beställningsantal
200 Styck
Försäljningskod
BE743Z
Produktnyckel
BE743Z
GTIN
4046356478472
Vikt per styck (inklusive förpackning)
3,79 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
3,2 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27400765
ECLASS-15.0
27400765
ETIM
ETIM 10.0
EC001018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
Godkännanden
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40058456
DNV
Godkännande-ID: TAE00004VN
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Sökte ofta
Buntband
Kabelkanaler
Skyddsslangar
Produkthjälp