Skyddsslang, material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, kapslingsklass: IP68, färg: svart, brännbarhetsklass enligt UL 94: HB, innerdiameter: 23 mm, Total längd: 50 m
Skyddsslangar
Skyddsslang, material: PU, spiral: PUR belagt fjäderstål, UV-beständig: nej, flexibel, kapslingsklass: IP68, färg: blå, brännbarhetsklass enligt UL 94: V2, innerdiameter: 22 mm, Total längd: 10 m
Skyddsslang, material: PA, UV-beständig: ja, flexibel, kapslingsklass: IP40, färg: svart, brännbarhetsklass enligt UL 94: HB, innerdiameter: 29 mm, Total längd: 10 m
Skyddsslang, material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, kapslingsklass: IP68, färg: svart, brännbarhetsklass enligt UL 94: HB, innerdiameter: 16,5 mm, Total längd: 50 m
Skyddsslang, material: Förzinkat, stål / PVC, kapslingsklass: IP68, färg: svart, innerdiameter: 7 mm, Total längd: 10 m
Skyddsslang, material: PA, UV-beständig: ja, flexibel, kapslingsklass: IP40, färg: svart, brännbarhetsklass enligt UL 94: HB, innerdiameter: 36 mm, Total längd: 10 m
Skyddsslang, material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, kapslingsklass: IP68, färg: svart, brännbarhetsklass enligt UL 94: V0, innerdiameter: 29 mm, Total längd: 25 m
Skyddsslang, material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, kapslingsklass: IP68, färg: svart, brännbarhetsklass enligt UL 94: V0, innerdiameter: 48 mm, Total längd: 25 m
Skyddsslang, material: Stål, förzinkat, kapslingsklass: IP40, färg: silverfärgad, innerdiameter: 40 mm, Total längd: 10 m
Skyddsslang, material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, kapslingsklass: IP68, färg: svart, brännbarhetsklass enligt UL 94: V0, innerdiameter: 23 mm, Total längd: 50 m