Kabelförskruvningar och kabelgenomföring

Kabelinföringssystem och kabelförskruvningar

Med hjälp av kabelförskruvningar drar du kablarna tillförlitligt och robust i apparatskåpet. Utrymmessnål kabelgenomföring av flera konfektionerade och konfektionerade ledningar erhålls med kabelgenomföringssystemet CES, som också sparar pengar och ökar tydligheten. Välj mellan kombinerbara moduler och kabelgenomföringsplattor.

Fördelar

  • Platsbesparing i apparatskåpet eftersom kontakten är placerad på insidan
  • Enkel hantering eftersom inga specialverktyg behövs
  • Hög säkerhet tack vare robusta och oljebeständiga utföranden
  • Tillförlitlig täthet och dragavlastning
  • Brett produktsortiment – utföranden för olika tillämpningar
Kabelinföringssystemet CES

Konfigurator för kabelinföringssystemet CES

Sätt ihop ditt individuella kabelinföringssystem med CES-konfiguratorn. Kombinera kabelhylsor från vårt stora program för runda kablar eller AS-Interface-kablar och komplettera din lösning med lämpliga tillbehör.

Kabelförskruvningar

Kabelförskruvningar

Kabelförskruvningar

Kabelförskruvningar är ett särskilt tillförlitligt och robust sätt att föra in enskilda kablar i skåpet. Det breda produktsortimentet omfattar en mängd olika material och utföranden. Höga dragavlastningskrafter, en säker tätning och vibrationsbeständiga skruvförband i plast garanterar tillförlitlighet även under extrema förhållanden. Med varianter för explosionsfarligt område eller EMC-kompatibel användning, uppfyller Phoenix Contact kraven i många olika tillämpningssituationer.

Standardförskruvningar för kablar
Ex-kabelförskruvningar
EMC-kabelförskruvningar
Gänga kabelförskruvningar
Delbar tätning kabelförskruvning
IP-skyddstest kabelförskruvningar
Standardförskruvningar för kablar

Våra standardförskruvningar för kablar finns i polyamid- och mässingsutförande. Plastversionerna är särskilt lätta att installera och kan användas universellt, medan metallarmaturerna kännetecknas av sin enorma temperaturbeständighet. Till produktprogrammet hör halvskruvanslutningar med tätningsring för kapslingar med skruvanslutningsstöd samt helskruvanslutningar för kapslingar med gänga.

  • Kabelförskruvningar av polyamidplast med integrerad dragavlastning i kapslingsklass IP68, med metrisk, Pg- eller NPT-gänga
  • Kabelförskruvningar i förnicklad mässing med integrerad dragavlastning i kapslingsklass IP68/IP69K, med metrisk, Pg- eller NPT-gänga

Ex-kabelförskruvningar

Kabelförskruvningar för Ex-applikationer innebär en enastående hög säkerhet i explosionsfarliga områden. För tillförlitlig drift finns versionerna för armerade och oarmerade kablar i skyddsklasserna flamskyddad kapsling (typ ”d”), ökad säkerhet (typ ”e”) och gassäkerhet (typ ”nR”). Kabelförskruvningarna är godkända enligt internationella standarder (ATEX, IECEx, UL, GHOST) i kapslingsklasserna IP66/IP67 och IP68.

  • Mässing, för armerade kablar av säkerhetstyp ”e” och för oarmerade kablar av säkerhetstyperna ”d”, ”e” och ”nR”
  • Rostfritt stål, för armerade och oarmerade kablar för säkerhetstyperna ”d”, ”e” och ”nR”
  • Med miljövänliga tätningar av termoplastisk elastomer (LSF)
  • Låsskruvar och tryckutjämning för alla versioner

EMC-kabelförskruvningar

För skärmade ledningar finns tillförlitliga EMC-kabelförskruvningar av mässing med elastiska skärmkontaktfjädrar för enkel konfektionering. Lameller med hög ledningsförmåga erbjuder en tillförlitlig anslutning med lågt ohmskt och induktivt motstånd mellan ledningens avskärmning och kontaktkapslingen eller apparatskåpsväggen.

  • EMC-kabelförskruvningar i förnicklad mässing med integrerad dragavlastning i kapslingsklass IP68, med metrisk eller Pg-gänga

Gänga kabelförskruvningar

Kabelförskruvningarna finns med metriska gängor i storlekar från M12 till M63. Pg-gängor och självtätande NPT-gängor finns också tillgängliga.

Delbar tätning kabelförskruvning

Kabelförskruvningar med slitsad eller tvådelad tätning möjliggör enkel och tät införing av förmonterade ledningar.

IP-skyddstest kabelförskruvningar

Tätningar av kloropren och O-ringar av NBR med kapslingsklass IP68 (t.ex. IP69K) säkerställer optimal tätning vid kapslingen.

Kabelgenomföring med olika kablar och en plintrad

Kabelgenomföring med olika kablar och en plintrad

Modulärt kabelinföringssystem

Med det modulära kabelinföringssystemet CES kan kablar matas in i apparatskåpet på ett tydligt och systematiskt sätt. Både prefabricerade och icke-prefabricerade kablar kan snabbt installeras eller bytas ut med hjälp av flexibelt kombinerbara kabelhylsor. Kabelgenomföringssystemet möjliggör säker tätning och dragavlastning enligt DIN EN 50262. Kabelhylsorna finns i en mängd olika former och diametrar. De är särskilt robusta, tål extrem miljöpåverkan och är tillförlitligt tätade med kapslingsklass IP54.

Kabelinföringssystemet tätningsram
Montering kabelinföringssystem
Bygel- och skruvlås kabelinföringssystem
Hylsor kabelinföringssystem
Robusta kabelhylsor kabelinföringssystem
Kabelinföring för industriella anslutningar
Kabelinföringssystemet tätningsram

De separerbara tätningsramarna möjliggör säker tätning och dragavlastning av förmonterade kablar enligt DIN EN 50262. Kontakterna matas helt enkelt genom väggöppningarna.

Montering kabelinföringssystem

De CES-tätningsramarna går att montera direkt på standardöppningar för industriella anslutningar. Påsnäppsramar förenklar installationen på plats.

Bygel- och skruvlås kabelinföringssystem

Välj mellan delbara tätningsramar med skruv- eller bygellås. Bygellåset kan monteras utan verktyg och är därför mycket enkel och snabb att montera, även på svåråtkomliga ställen.

Hylsor kabelinföringssystem

Med de slitsade hylsorna kan du enkelt lägga in och montera förkonfektionerade kablar - även i efterhand. Dessutom finns koniska hylsor som kan skäras av flexibelt tillgängliga, de kan täta ett brett utbud av kabeldiametrar upp till kapslingsklass IP65.

Robusta kabelhylsor kabelinföringssystem

De grå, termoplastiska plasthylsorna utmärker sig genom en hög brandtålighet enligt UL 94 V0 och är resistenta mot syra och alkalier. De svarta gummihylsorna av NBR är beständiga mot bränslen, oljor och fetter och behåller sin elasticitet även vid låga temperaturer.

Kabelinföring för industriella anslutningar

Om Rittal-standardöppningar på 35 mm utökas till 51 mm, blir det även möjligt att föra in rektangulära industriella anslutningar HEAVYCON genom monteringsväggen samt att täta dem.

Kabelgenomföringsplatta för apparatskåpsvägg

Kabelgenomföringsplatta för apparatskåpsvägg

Kabelgenomföringsplattor för icke kundanpassade kablar

CES Multigates är metallförstärkta plattor för kabelgenomföring. Kabelgenomföringsplattor erbjuder många möjligheter att dra ledningar med hög täthet genom apparatskåpsväggen. Med CES Multigates kan du strukturerat dra upp till 37 icke kundanpassade kablar i apparatskåpet med en och samma komponent. Kabelgenomföringsplattorna är även lämpliga för utomhusanvändning.

Kapning av kabelhylsor CES Multigates
Multigate dubbel membrantätning
Spara utrymme med CES Multigates
CES Multigates på kopplingsboxen
Flexibel användning av CES Multigates
Multigates för extrema villkor
Kapning av kabelhylsor CES Multigates

För att föra in omonterade kablar i apparatskåpet räcker det med att kapa kabelhylsorna på CES Multigates till rätt diameter.

Multigate dubbel membrantätning

Den dubbla membrantätningen skyddar din installation upp till kapslingsklass IP66/67. De metallförstärkta plattorna är tillförlitligt tätade även i utomhusapplikationer.

Spara utrymme med CES Multigates

CES Multigates erbjuder en platsbesparande genomföring för upp till 37 kablar via en enda platta. Öppningarna är strukturerat placerade och säkerställer därmed en ordnad kabelinföring.

CES Multigates på kopplingsboxen

CES Multigates möjliggör en hög grad av flexibilitet, eftersom de kan användas för kabelstorlekar från 5 till 60 mm i diameter och därmed täcker ett brett spektrum av applikationer.

Flexibel användning av CES Multigates

I kombination med en modulplatta kan CES Multigates inte bara monteras i apparatskåpsväggen, utan även på apparatskåpets golv.

Multigates för extrema villkor

Plattorna är flamsäkra (brännbarhetsklass V0, UL 94), oljebeständiga (svart material) och går att använda vid temperaturer på -40 °C till +100 °C.

Produktbroschyr
Tillbehör för apparatskåp

Upptäck det breda produktutbudet med apparatskåpstillbehör i produktbroschyren. Tillbehören ger skydd och ordning i och runt apparatskåpet. Eluttagen och servicegränssnitten främjar också enkelt underhåll, service och diagnostik.

Ladda ner broschyr
Apparatskåp med olika apparatskåpstillbehör