EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M25, kabeldiameter 9 mm ... 17 mm
Kabelförskruvningar
EVO-kabelförskruvning i plast med bajonettlås, för kapslingsserie B, kabeldiameter 6 x 6 mm ... 10 mm
EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M20, kabeldiameter 7 mm ... 13 mm
EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M32, kabeldiameter 11 mm ... 21 mm
EVO plastkabelgenomföring med bajonettlås för kapslingsserie B, storlek M40, kabeldiameter 19 ... 28 mm
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 18 mm ... 25 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: Pg29, färg: silverfärgad, med O-Ring
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, användning: EMC, kabelns ytterdiameter 9 mm ... 13 mm, skärm: ja, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: PA, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 6 mm ... 12 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: kolsvart RAL 9005
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: PA, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 15 mm ... 21 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M32 x 1,5, färg: kolsvart RAL 9005
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: PA, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 3 mm ... 6,5 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M12 x 1,5, färg: kolsvart RAL 9005