Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt

Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt

Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt ger stor flexibilitet i en mängd olika tillämpningar. Eluttagen och gränssnitten kan användas även i påfrestande industrimiljöer. De passar i apparatskåp, infrastrukturkomponenter och olika apparater. Eluttagen kan installeras på DIN-skenor eller direkt där du vill ha dem.

Mer information
Go to Product Detail Page for item 0804038
EO-CF/PT - Eluttag
EO-CF/PT - Eluttag
0804038
E-nummer: 2155690

Eluttag, Stiftmönster typ CF, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Go to Product Detail Page for item 0804024
EO-CF/UT - Eluttag
EO-CF/UT - Eluttag
0804024
E-nummer: 2155684

Eluttag, Stiftmönster typ CF, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Go to Product Detail Page for item 0804051
EO-G/UT/SH - Eluttag
EO-G/UT/SH - Eluttag
0804051
E-nummer: 2155694

Eluttag, Stiftmönster typ G, för Storbritannien och andra länder, med utökat beröringsskydd/shutter, grå, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Fördelar

  • Omfattande produktsortiment för användning över hela världen
  • Platsbesparande genom modulär konstruktion och varianter med dubbel plats
  • Flexibel installation genom monteringsram för DIN-skena och direkt montering
  • Robust och temperaturbeständig tack vare utförande i kapslingsklass IP65
  • Integrerat petskydd
Servicegränssnitt för industrin

Servicegränssnitt

Många anslutningsmöjligheter med servicegränssnitten

Med servicegränssnitt är underhåll, service och diagnostik nu ännu enklare. De robusta monteringsramarna i kapslingsklass IP65 möjliggör användning i tuff industrimiljö. Datafrontplattan erbjuder många anslutningsmöjligheter på minsta utrymme, då olika kontaktinsatser kan kombineras valfritt.

Servicegränssnitt tillhandahålls med följande insatser:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Eluttag
  • SC-RJ-koppling
Eluttag i apparatskåp

Eluttag i apparatskåp

Eluttag för apparatskåp för användning över hela världen

Eluttagen för apparatskåp kan användas internationellt med elva olika kontaktgeometrier inom apparatskåps- eller anläggningskonstruktion. Tilläggsfunktioner såsom LED-indikeringar, säkringar, brytare och skydd utökar användningsmöjligheterna.

Kabeldra eluttagen för apparatskåp med Push-in- eller skruvanslutningsteknik. Även monteringen av eluttagen blir extra flexibel: Lås fast eluttagen på DIN-skenan eller montera dem direkt med skruv eller självhäftande montering. I kombination med adapterplattan kan eluttagen även monteras i servicegränssnitten.

Produktbroschyr
Tillbehör för apparatskåp
Upptäck det breda produktutbudet med apparatskåpstillbehör i produktbroschyren. Tillbehören ger skydd och ordning i och runt apparatskåpet. Eluttagen och servicegränssnitten främjar också enkelt underhåll, service och diagnostik.
Ladda ner broschyr
Apparatskåp med olika apparatskåpstillbehör