Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 0, utförande: Rundkabel, slitsad, material: SEBS, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 20,5 mm
Kabelhylsor
Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 2, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 2x 6 mm ... 7 mm, material: SEBS, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 20,5 mm
Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 2, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 2x 5 mm ... 6 mm, material: SEBS, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 20,5 mm
Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 1x 6 mm ... 7 mm, material: SEBS, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 20,5 mm
Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 1x 3 mm ... 4 mm, material: SEBS, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 20,5 mm
Kabelhylsa, stor, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 1x 32 mm ... 33 mm, material: SEBS, färg: svart, längd: 53 mm, bredd: 39 mm, höjd: 20,5 mm
Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 1x 10 mm ... 11 mm, material: SEBS, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 20,5 mm
Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 1x 2 mm ... 3 mm, material: SEBS, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 20,5 mm
Kabelhylsa, stor, antal ledningar: 0, material: SEBS, färg: svart, längd: 53 mm, bredd: 39 mm, höjd: 20,5 mm
Kabelhylsa, stor, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 1x 21 mm ... 22 mm, material: SEBS, färg: svart, längd: 53 mm, bredd: 39 mm, höjd: 20,5 mm