Produktlösningar för batterilager för hemmabruk Med en kombination av solcellsanläggning och batterilager för hemmabruk maximerar du egenförbrukningen av den el du producerar.

Villa med batterilagringssystem i garaget

Solcellsanläggning på taket, batterilager i källaren: I privata hushåll används ofta batterilager för hemmabruk i kombination med en solcellsanläggning. I detta effektiva system ingår förutom växelriktaren och combiner-boxen även själva batterilagret för hemmabruk. Detta i sin tur består av ett batteriövervakningssystem (BMS) och batterimodulerna. Phoenix Contact erbjuder passande lösningar för alla dessa tillämpningar.

Vår lösningsportfölj för batterilager för hemmabruk


Interaktiv bildkarta: Portföljvisualisering för batterilagringssystem i hemmet
Combiner-boxar för solceller
För att installera solcellsanläggningar på ett säkert sätt och skydda dem mot blixtnedslag och överspänning erbjuder Phoenix Contact många olika typer av combiner-boxar. Med hjälp av dessa combiner-boxar avleds överspänningsinkopplingar direkt till jordpotentialen så att din solcellsanläggning fortsätter att fungera. De förmonterade boxarna finns i olika konfigurationer och är kompatibla med växelriktare från många olika tillverkare.
Till produkterna
Anslutningsteknik för växelriktare
Anslut din installerade solcellsanläggning och tillhörande batterilager polaritetssäkert till växelriktaren. Förutom den interna kretskort-anslutningstekniken erbjuder Phoenix Contact även kontakter för anslutning till solcellsanläggningen och batterilager för hemmabruk. Vår portfölj omfattar även 3- och 5-poliga AC-kontakter samt anslutningsteknik för data och signaler. Även hybridkontakter med hög kapslingsklass finns tillgängliga.
Till produkterna
Universalkapslingar för Embedded Systems
För att kunna använda och övervaka ditt batterilager hemma erbjuder Phoenix Contact universalkapslingen i UCS-serien som idealisk lösning för Embedded Systems. Kapslingarna har kapslingsklass IP40 och skyddar kretskort i standardformfaktor tillförlitligt mot yttre påverkan. Tack vare det omfattande utbudet av tillbehör är det också möjligt att anpassa den efter dina behov, t.ex. med avtagbara sidor.
Till produkterna
Anslutningsteknik för batterilagringssystem för hemmet
Allt från kretskort-anslutningsteknik som kan manövreras med spak till polaritetssäker kraftanslutning: Phoenix Contact erbjuder en omfattande portfölj av anslutningsteknik för batterisystem som ger säker och tillförlitlig anslutning av batterilager för hemmabruk och regulator för energiproduktionsanläggningar. Tack vare den kompakta konstruktionen kan den manövreras utan problem även vid installationsförhållanden med lite utrymme.
Till produkterna
Produktportfölj för combiner-boxar i batterilager för hemmabruk

Combiner-boxar för solceller

Robusta lösningar för skydd mot åsknedslag och överspänning

Produktportfölj för anslutningsteknik i växelriktare

Anslutningsteknik för växelriktare

Effektiv omvandling från likström till växelström

Produktportfölj för universalkapslingar i serien UCS

Universalkapslingar för Embedded Systems

Optimalt skydd för elektroniska komponenter mot yttre påverkan

Produktnyheter för batterilager för hemmabruk


Med ett batterilager för hemmabruk kan en stor del av elen från solcellerna utnyttjas av användaren. Det är skonsamt mot både miljön och plånboken.

Dr Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, Applikationsexpert för energilagringssystem

Oberoende elförsörjning för hushåll

I ett hem med en installerad solcellsanläggning är det särskilt lönsamt att lagra solenergin i ett eget batterilager i stället för att sälja elen billigt till det lokala elbolaget. Elen förbrukas efter behov och elen från solcellsanläggningen används i hushållet, t.ex. för att driva värmepumpen eller för att ladda elbilen. Elen som produceras av solcellsanläggningen minskar mängden el som köps från energileverantören och ökar oberoendet av elnätet. Dessutom kan strömavbrott överbryggas med hjälp av elen i batterilagret.

Vanliga frågor: Batterilager för hemmabruk


Batterilager för hemmabruk
Batterilager för hemmabruk i ett bostadshus
Solpaneler på hustak
Batterilager för hemmabruk

Ett batterilager för hemmabruk är ett energilagringssystem som lagrar överskottsenergi, vanligtvis från förnybara källor som t.ex. solenergi. Denna energi kan sedan användas när det behövs, t.ex. på natten eller vid dåligt väder. Lagringssystemet består i regel av batterier som lagrar elektrisk energi på kemisk väg. Lagringskapaciteten är i storleksordningen 10 kWh.

Batterilager för hemmabruk i ett bostadshus

Det finns olika tekniker för batterilager för hemmabruk, bland annat:
• AC-kopplade system: Dessa system är anslutna till fastighetens växelströmsnät (AC) och kan installeras oberoende av solcellssystemet.
• DC-kopplade system: Dessa system är direkt anslutna till solcellssystemets likströmsnät (DC) och ger effektivare energiöverföring.
• Hybridsystem: Dessa kombinerar både AC- och DC-koppling och skapar en flexibel och effektiv lösning.

Solpaneler på hustak

Batterilager för hemmabruk innebär flera fördelar, bland annat:
• Energioberoende: De gör det möjligt att använda större andel av den el man själv producerar och därmed bli mindre beroende av det allmänna elnätet.
• Sänkta kostnader: Genom att använda lagrad energi kan man minska elkostnaderna, särskilt i tider med höga elpriser.
• Miljöskydd: De främjar användningen av förnyelsebar energi och minskar koldioxidutsläppen.

Kontakt

Applikationsexpert Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Expert på energilagringsapplikationer
Jag hjälper dig gärna med att välja passande komponenter.