Kabelförbindningar, anslutningstyp: IDC-anslutning, poltal: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, svart, med en QUICKON-mutter, kodning: Kodprofil, ledarens ytterdiameter: 6 mm ... 10 mm
Kabelskarvdon för signal- data- och kraftkablage
Förlängning av kablar och reparation av skadade kablar är dagliga utmaningar inom elbranschen. Med ledningar för överföring av signaler, kraft eller data samt med kabelskarvdon är det snabbt fixat. Phoenix Contact tillhandahåller kabelskarvdon med skruvanslutning eller IDC-anslutning för ledaranslutning från 0,14 mm² till 6 mm².
Kabelförbindningar, anslutningstyp: IDC-anslutning, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, 250 V, 9 A, svart, kodning: nej, ledarens ytterdiameter: 4 mm ... 8 mm
Kabelförbindningar, anslutningstyp: IDC-anslutning, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, 125 V, 5 A, svart, kodning: nej, ledarens ytterdiameter: 3,5 mm ... 6 mm
QUICKON kabelförbindning, svart, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, för kabeldiameter 9 mm ... 16 mm.
QUICKON kabelanslutning, med en QUICKON-mutter, svart, 4+PE-polig, 2,5 mm2–6,0 mm2/690 V/40 A, för kabeldiameter 12 mm–20 mm.
QUICKON-kabelförbindning, svart, 4-polig utan PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, för kabeldiameter 6 mm ... 12 mm.
QUICKON-kabelförbindning, svart, 3+PE-polig, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, för kabeldiameter 6 mm ... 12 mm.
QUICKON kabelförbindning, svart, 4+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, för kabeldiameter 9 mm ... 16 mm.
QUICKON kabelanslutning, svart, 4+PE-polig, 2,5 mm2–6,0 mm2/690 V/40 A, för kabeldiameter 9 mm–14 mm.
Kabelförbindningar, anslutningstyp: IDC-anslutning, poltal: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, med två QUICKON-muttrar, kodning: Kodprofil, ledarens ytterdiameter: 5 mm ... 7 mm och 7 mm ... 9,5 mm
Fördelar
- Snabb reparation eller förlängning av kablar med hjälp av kabelskarvdon: i kombination med kontakten även som kopplingsanslutning
- Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasser upp till IP68/IP69K och IK08 för ett brett användningsområde
- Maximal säkerhet: tillförlitlig anslutning genom mekanisk kodning mot felkoppling och skydd mot fingerkontakt
- Innovativt och tidsbesparande: kabelskarvdon med QUICKON-IDC-anslutningar för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
- Tillförlitlig signal- och dataöverföring: 360°-skärm för miljöer med mycket elektromagnetiska störningar
Kabelskarvdon i serien QPD
Upplev effektiviteten hos kabelskarvdonen i QPD-serien från Phoenix Contact. De kompakta kabelskarvdonen gör det mycket enklare att förlänga eller reparera kablar. Tack vare den avancerade IDC-tekniken för skärande anslutning kan du minska dina arbetskostnader med upp till 80 %. Du kan slutföra dina elarbeten på nolltid. QPD-kabelskarvdon är ett oumbärligt hjälpmedel för alla elektriker – t.ex. på byggarbetsplatser, inom maskin- och anläggningsbyggnation och vid vanliga elinstallationer.
Snabb installation utan specialverktyg
Energidistribution behöver inte vara tidskrävande. Detta bevisas av QPD-kabelskarvdonen. IDC-snabbanslutningen fungerar utan att ledare behöver avisoleras. Inga dyra specialverktyg behövs vid installationen. Titta på videon för att se hur enkel installationen är.