Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK - Kabelförbindningar
1642153
E-nummer: 1273582

QUICKON-kabelförbindning, svart, 4-polig utan PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, för kabeldiameter 6 mm ... 12 mm.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP65/IP67 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Enkel och säker - med kabelförbindningen kan man snabbt reparera eller förlänga kablar, tillsammans med kontakten även som kopplingsförbindelse