Buntbandtång, för buntband av stål, upp till 7,9 mm bredd, upp till 0,3 mm materialtjocklek
Universalverktyg
Universalverktygen i UNIFOX-produktfamiljen består av verktyg för olika användningsområden: Från universalverktyg med flera funktioner till buntbandstänger och kabelkanalskapar – för stor användningsvariation.
Buntbandstång, för buntband av plast med 2,2 - 4,8 mm bredd, upp till 1,6 mm materialtjocklek
Muttertång, med snabbinställning, för nyckelbredd 10 mm ... 36 mm, storlek: 260 mm
Lossningsverktyg, för svarvade och rullade CK- 1,6-...kontakter
Monteringsverktyg, för crimpkontakter CK 1,6... vid små ledarareor
Tångnyckel, med tryckknapp, slät greppyta, parallellt justerbar, för nyckelbredd upp till 68 mm, storlek: 305 mm, förpackningstyp: med fäste för försäljningsdisplay (backcard)
Nyckel för kopplingsskåp, av metall för alla kopplingsskåp
Utdragningsverktyg, färg: grå
Tång, förenklar utdragningen av skiljeproppen ur en plint (vid enkel anordning)
Nyckel för kopplingsskåp, av metall, för alla vanliga låsningar: dublerbar 3-5 mm, fyrkant 5,6,7-8,9-10 mm, trekant 7,8-9,10-11 mm, special 6 mm
Fördelar
- Lång livslängd tack vare särskilt härdade grepp- och skärytor
- Sparar på krafterna tack vare optimerad kraftöverföring
- Skonsam för leder och bekväm att använda tack vare ergonomiskt utformade grepp
- Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
UNIFOX-MP multifunktionstänger
Riktiga allroundtänger. Tack vare sina kombinerade funktioner är multifunktionstängerna idealiska för en mängd olika användningsområden.
Våra multifunktionstänger UNIFOX_MP är riktiga allroundtänger som kombinerar sex eller sju funktioner i en enda tång. Förutom att gripa, böja och klippa tråd kan du också använda tången för att avisolera kablar och pressa trådändhylsor. Båda multifunktionstängerna är försedda med ergonomiskt tvåkomponentshandtag. Den kantiga spetsen gör det enkelt att genomborra och grada infällda dosor. Med UNIFOX-MP 6-1 kan du kapa kablar utan att skada dem, och helt utan ansträngning. UNIFOX-MP 7-1 är utrustad med en sidoavbitare för kapning av fin och medelhård tråd samt pianotråd. Tången har också en pressdel för isolerade ringkabelskor.
UNIFOX-WRENCH tångnycklar
Tångnyckeln kombinerar funktionerna hos en tång och en skiftnyckel i ett och samma verktyg. Den är perfekt för att greppa, hålla, böja och vrida muttrar och bultar.
Våra UNIFOX-WRENCH tångnycklar finns i tre olika storlekar. Tack vare den steglösa justeringen med tryckknapp kan tångnycklarna snabbt anpassas till olika nyckelbredder. Den befintliga skalan gör det också enkelt att förinställa den nyckelbredd som krävs. De parallellt glidande, mjukt gripande käftarna på tångnycklarna förhindrar skador på känsliga ytor, t.ex. vid arbete med förkromade eller lackerade delar. Tack vare hävstångsförhållandet >10:1 har tångnycklarna hög klämkraft som ger ett säkert grepp.
Monterings- och demonteringsverktyg
Verktyg för montering och demontering
För varje crimpkontakt hittar du rätt monterings- och demonteringsverktyg. Verktyg för montering eller demontering av HEAVYCON-kontakter övertygar genom flexibla användningsmöjligheter och lång livslängd.
Vid bestyckningsfel eller anslutningsändringar måste en kontakt lossas igen. Använd i sådana fall våra demonteringsverktyg.
För ledare med liten tvärsnittsarea ska monteringsverktyg användas. Tryck fast crimpkontakten i kontaktinsatsen med monteringsverktygen.
Integrerat skydd för verktygsspetsen är infällbart i handtaget. Det integrerade skyddet ger verktygsspetsen skydd vid transport eller förvaring.
Kombi- och flacktänger
VDE-isolerade universaltänger
Använd de VDE-isolerade universaltängerna från Phoenix Contact för olika användningsområden. Dra nytta av kombinerade funktioner.
Kombitänger
- Rak eller ergonomiskt vinklad utformning
- Tillbakafjädrande
- Tandade gripytor
- Integrerad kaptång
Flacktång
- Tångspets, rak och i 45° vinkel
- Räfflad greppyta och induktionshärdad egg
Flack-, rund- och polygriptänger
- Räfflade greppytor
- Smidda och oljehärdade
UNIFOX-buntbandstänger
Buntbandstänger
Bunta ihop och fäst ledare och ledningar: Med UNIFOX-buntbandstängerna från Phoenix Contact bearbetar du plast- och metallbuntband snabbt och bekvämt.
Dessutom:
- Spännkraften kan ställas in steglöst och visas på en skala på greppområdet. När den önskade spännkraften har uppnåtts, klipps den överblivna resten av jämnt och automatiskt.
- Förutom verktygen finns även buntband för kabel i både plast och metall.