Universalverktyg
TZ - Tång
TZ
-
Tång
0306704
Tång, förenklar utdragningen av skiljeproppen ur en plint (vid enkel anordning)
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Universalverktyg
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
0306704
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE1ZWX
Produktnyckel
BE1ZWX
GTIN
4017918000929
Vikt per styck (inklusive förpackning)
5,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
5,344 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Tillbehör
PTS-5,08
-
Kretskortsplint
1876521
Produkthjälp