Verktygsetui, obestyckat
Verktygssatser
I en och samma verktygssats hittar du enkelt rätt verktyg för en mängd olika uppgifter. Överblicken över verktygen gör dem enkla och bekväma att använda där de behövs. Sammanställ din egen verktygssats – välj väska och fyll den med verktyg som du själv väljer.
Verktygsväska, obestyckad
Verktygs-fodralväska, obestyckad
Verktygsväska, med fack för dokument- och bärbar dator, obestyckad
Skruvmejselsortiment, bestående av de tre modellerna: SZS 1,0 x 4,0, SZS 1,0 x 6,5, SZG 0,9 x 6,5
Verktygsväska, fylld med: kabelkap, sidkap, avisoleringstång, avisoleringsverktyg NYM, avmantlingsverktyg, crimptång, crimpstycke för trådändhylsor, kombi-, spets- och vattenpumptång, VDE skruvdragare slits: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5 kryss: PHO/PH1/PH2, spänningstestare, kopplingsskåpsnyckel, kniv, måttband
Skär-, skal- och crimpset, förpackad i verktygsetui, med: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Skruvmejselsortiment, bestående av de mindre modellerna: SZS 0,4 x 2,5, SZS 0,6 x 2,5, SZS 0,6 x 3,5, SZG 0,6 x 3,5
Sortimentlåda, av metall, bestyckad med trådändhylsor enligt DIN 46228-4, 1990-09, per 500 st. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 st. AI 2,5-8 BU, 200 st. AI 4-10 GY, 100 st. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6
Verktygs-midjeväska, obestyckad
Fördelar
- Översiktlig förvaring tack vare olika väskformer
- Lång livslängd tack vare förstklassiga material
- Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
Verktygssats som midjeväska
Verktygssats – den perfekta följeslagaren
Speciellt vid användning på plats måste rätt verktyg vara översiktligt placerat och lätt att nå. Phoenix Contact erbjuder verktygssatser i robusta och tåliga väskor i olika utföranden:
- Utfällbar väska
- Axelremsväska med laptop- och dokumentfack
- Midjeväska
- Verktygslåda
Väskor och verktygslådor innehåller verktyg för olika slags arbeten:
- Kapning
- Avisolering
- Crimpning
- Testning och mätning
- Skruvar
Individuellt hopsatt verktygssats CUS
Individuell verktygssats
Sammanställ din verktygssats CUS efter dina individuella behov:
- Välj mellan sex olika väskor, anpassade till typiska användningsområden.
- Välj helt enkelt den önskade väskan i produktlistan och tilldela verktygen under fliken ”Konfiguration”.