Verktygssatser

Verktygssatser

I en och samma verktygssats hittar du enkelt rätt verktyg för en mängd olika uppgifter. Överblicken över verktygen gör dem enkla och bekväma att använda där de behövs. Sammanställ din egen verktygssats – välj väska och fyll den med verktyg som du själv väljer.

Go to Product Detail Page for item 1212071
TOOL-KIT SOLAR - Verktygsset
TOOL-KIT SOLAR - Verktygsset
1212071

Verktygsetui, bestyckat med: presstång, insatser för MC3, MC4 och anslutningen SOLARLOK, avisoleringsverktyg för vanliga solcellskablar, avisoleringsverktyg för SUNCLIX, VDE kabelsax, VDE skruvmejsel: PH1, PH2, slits 0,6x3,5 och 0,8x4,0.

Fördelar

  • Översiktlig förvaring tack vare olika väskformer
  • Lång livslängd tack vare förstklassiga material
  • Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
Verktygssats som midjebälte

Verktygssats som midjeväska

Verktygssats – den perfekta följeslagaren

Speciellt vid användning på plats måste rätt verktyg vara översiktligt placerat och lätt att nå. Phoenix Contact erbjuder verktygssatser i robusta och tåliga väskor i olika utföranden:

  • Utfällbar väska
  • Axelremsväska med laptop- och dokumentfack
  • Midjeväska
  • Verktygslåda

Väskor och verktygslådor innehåller verktyg för olika slags arbeten:

  • Kapning
  • Avisolering
  • Crimpning
  • Testning och mätning
  • Skruvar
Individuellt hopsatt verktygssats CUS

Individuellt hopsatt verktygssats CUS

Individuell verktygssats

Sammanställ din verktygssats CUS efter dina individuella behov:

  • Välj mellan sex olika väskor, anpassade till typiska användningsområden.
  • Välj helt enkelt den önskade väskan i produktlistan och tilldela verktygen under fliken ”Konfiguration”.