Verktygssatser

Verktygssatser

I en och samma verktygssats hittar du enkelt rätt verktyg för en mängd olika uppgifter. Överblicken över verktygen gör dem enkla och bekväma att använda där de behövs. Sammanställ din egen verktygssats – välj väska och fyll den med verktyg som du själv väljer.

Go to Product Detail Page for item 1202072
CRIMPSET 6 - Verktygsset
CRIMPSET 6 - Verktygsset
1202072

Sortimentlåda, av metall, bestyckad med trådändhylsor enligt DIN 46228-4, 1990-09, per 500 st. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 st. AI 2,5-8 BU, 200 st. AI 4-10 GY, 100 st. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6

Go to Product Detail Page for item 1200100
TOOL-WRAP-2 - Verktygsset
TOOL-WRAP-2 - Verktygsset
1200100

Verktyg-blöjväskor, utrustad med: kabel fräsar, Avisoleringsverktyg för standard ledare av 0,08 mm2... 16 mm2, strippar verktyg upp till Ø 40 mm, Aderendhülsenzange CRIMPFOX CENTRUS 6H för ledare från 0,14 mm2... 6 mm2, VDE skruvmejsel, slank design, slot: 0,6x3,5 / 0,8x4,0 / 1,0x5,5, cross: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Fördelar

  • Översiktlig förvaring tack vare olika väskformer
  • Lång livslängd tack vare förstklassiga material
  • Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
Verktygssats som midjebälte

Verktygssats som midjeväska

Verktygssats – den perfekta följeslagaren

Speciellt vid användning på plats måste rätt verktyg vara översiktligt placerat och lätt att nå. Phoenix Contact erbjuder verktygssatser i robusta och tåliga väskor i olika utföranden:

  • Utfällbar väska
  • Axelremsväska med laptop- och dokumentfack
  • Midjeväska
  • Verktygslåda

Väskor och verktygslådor innehåller verktyg för olika slags arbeten:

  • Kapning
  • Avisolering
  • Crimpning
  • Testning och mätning
  • Skruvar
Individuellt hopsatt verktygssats CUS

Individuellt hopsatt verktygssats CUS

Individuell verktygssats

Sammanställ din verktygssats CUS efter dina individuella behov:

  • Välj mellan sex olika väskor, anpassade till typiska användningsområden.
  • Välj helt enkelt den önskade väskan i produktlistan och tilldela verktygen under fliken ”Konfiguration”.