Värt att veta
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
Verktygssatser
SAMPLE-TOOL-CASE - Verktygsväska
SAMPLE-TOOL-CASE
-
Verktygsväska
1208319
Verktygsväska,
tom, med gummiöglor för verktygsfixering
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Anmärkning
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"
Artikelegenskaper
Produkttyp
Verktygslåda
Förpackningstyp
Väska
Mått
Bredd
475 mm
Höjd
110 mm
Längd
425 mm
Materialuppgifter
Färg
flerfärgad (RAL -)
Material
Aluminium
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1208319
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
BH3512
Produktnyckel
BH3512
GTIN
4046356014441
Vikt per styck (inklusive förpackning)
3 500 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
3 500 g
Tullnummer
42021219
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27113200
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ej tillämplig
(EEE), får inte användas i EEE)
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
47,349 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Sökte ofta
Verktygslådor
Produkthjälp