Verktygsväska, med fack för bärbar dator och dokument, innehållande: kabelsax, sidavbitare, skaltång, kabelkniv, crimpverktyg-set, kombi-, spets-, polygriptång, VDE skruvmejsel spår: 0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 6,5, kryss: PHO/PH1/PH2, kopplingsskåpsnyckel, spänningsprovare, trådändhylsbox, kniv, måttband, verktygsväska
Verktygssatser
I en och samma verktygssats hittar du enkelt rätt verktyg för en mängd olika uppgifter. Överblicken över verktygen gör dem enkla och bekväma att använda där de behövs. Sammanställ din egen verktygssats – välj väska och fyll den med verktyg som du själv väljer.
Verktygtygsetui, bestyckad med: presstångstrådändhylsor, skaltång, avmantlingsverktyg, kabelkap, skruvdragare slits: 0,6x3,5, verktygväska
Verktygsväska, låsbar, med inställbar bärrem, innehållande: kabel-, sid-, mikroavbitare, avisoleringsverktyg och kabelknivar, crimpverktygsset, kombi-, spets-, polygriptång, VDE spår- och stjärnskruvmejsel, kopplingsskåpsnyckel, spänningsprovare, box med trådändhylsor, kniv, måttband, genomgångsprovare, ritsspets, ring- och skruvnyckelsats, skiftnyckel, T-grepp-insexnyckel, säkerhetsglasögon, hammare, hylsnyckelset i 47 delar, 1/4"
Verktygsväska, tom, kan låsas, med gummiöglor för verktygsfixering
Skär-, skal- och crimpset, förpackad i verktygsetui, med: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 10S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Hopfällbar verktygsväska, utrustad med: kabelskärare, sidoskärare, spetstång och avisoleringstång, avisoleringsverktyg med längssnittskärare rund Ø 8 mm ... 13 mm, VDE-skruvmejsel smalt utförande, skåra: 0,8x4,0, kors: PZ2, fasprovare och tumstock
Skal-, crimp- och skruvset, förpackat i ett verktygsetui, med: WIREFOX 10, CRIMPFOX 6S-F, SZF 1-0,6X3,5, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Fördelar
- Översiktlig förvaring tack vare olika väskformer
- Lång livslängd tack vare förstklassiga material
- Allt från ett och samma ställe tack vare det omfattande produktprogrammet
Verktygssats som midjeväska
Verktygssats – den perfekta följeslagaren
Speciellt vid användning på plats måste rätt verktyg vara översiktligt placerat och lätt att nå. Phoenix Contact erbjuder verktygssatser i robusta och tåliga väskor i olika utföranden:
- Utfällbar väska
- Axelremsväska med laptop- och dokumentfack
- Midjeväska
- Verktygslåda
Väskor och verktygslådor innehåller verktyg för olika slags arbeten:
- Kapning
- Avisolering
- Crimpning
- Testning och mätning
- Skruvar
Individuellt hopsatt verktygssats CUS
Individuell verktygssats
Sammanställ din verktygssats CUS efter dina individuella behov:
- Välj mellan sex olika väskor, anpassade till typiska användningsområden.
- Välj helt enkelt den önskade väskan i produktlistan och tilldela verktygen under fliken ”Konfiguration”.